SR24A-MP-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
- Liste de prix
- CHF 476.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZSF-08
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-09
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-10
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-11
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSK-12
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x57 mm (øxlxH), pour SR..-R
ZSK-14
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x57 mm (øxlxH), pour SR..-R
ZSV-11-4K
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH, carré intérieur), pour SR..-R
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.25 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course réglable
- 90...350 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2