GR230A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, F05/F07
- Liste de prix
- CHF 531.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZGF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x33 mm (lxøxH), pour GR..-R
ZGF-17
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 17xø22x33 mm (lxøxH), pour GR..-R
ZGV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x40 mm (LxWxH), pour GR..-R
ZGV-16
Adaptateur à emboîtement carré, 16x16x40 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGV-17
Adaptateur à emboîtement carré, 17x17x20 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGV-19
Adaptateur à emboîtement carré, 19x19x40 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGI-001
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x20 mm (LxlxH)
ZGI-002
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x20 mm (LxlxH)
ZGI-003
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)
ZGI-004
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)
ZGI-009
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 11xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-010
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 10xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-012
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 12x12x35 mm (LxlxH)
ZGI-013
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 10x10x15 mm (LxlxH)
ZGI-014
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 8xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-015
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 9xø17x15 mm (lxøxh)
Accessoire électrique
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 9 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2