2. Capteurs/Compteurs
  3. Modules d’ambiance

22RTH-19-1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22RTH-19-1

22RTH-19-1

Capteur d'ambiance d'Humidité / Température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.

Liste de prix
CHF 155.00
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
  • Vidéos produits
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
Documents courants
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants

Liste de prix: CHF 490.00
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland

Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Powerless Commissioning

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Humidité
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Plage de mesure de l'humidité
Réglage par défaut : 0...100% RH
Plage de mesure de la température
0...50°C [32...122°F]
Communication
MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Résistance min. 5 kΩ (Références 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Résistance min. 5 kΩ (Références 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Résistance min. 5 kΩ (Références 22RTM-19-1)
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable via NFC

Bienvenue chez Belimo Suisse

Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)