22UT-14
Capteur de Température Extérieur active, 4...20 mA, Capteur externe, Longueur du plongeur 25 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Pièces comprises : plaque de montage, chevilles, vis
- Liste de prix
- CHF 138.00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: CHF 47.00
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- 4...20 mA
- Courant de sortie [Plage]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Longueur du plongeur
- 25 mm