22HTH-110X
Capteur d'humidité/de température en applique active, 0...5 V, 0...10 V, eLongueur du câble 2 m
Pièces comprises : plaque de montage, seringue avec fluide de contact thermique, attache de câble, goupilles et vis
- Liste de prix
- CHF 310.00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: CHF 47.00
Vidéos produits
How-To: Installing contact temperature sensors
Learn how to install a contact temperature sensor.
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de l'humidité
- 0...100% RH