22HH-100X
Commutateur de condensation, Capteur externe, LED, 2 m
Pièces comprises : plaque de montage, seringue avec fluide de contact thermique, attache de câble, goupilles et vis
- Liste de prix
- CHF 202.00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Liste de prix: CHF 47.00
Vidéos produits
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Condensation
- Sortie
- Commutateur
- Remarque relative au signal de sortie du relais de détecteur de condensation
-
- Contact inverseur, sans potentiel
- Courant de commutation max. 1 A @ 24 V
- Courant de commutation min. 5 mA @ 10 V
- Type d'affichage
- LED