SKM230-T-B12.1
Module d'alimentation pour servomoteur rotatif CM..K.., AC 230 V, Tout-ou-rien, IP40, Borniers
Emballage multiple 10 pièces
- Liste de prix
- CHF 2’370.00
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
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 16 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 24 VA
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]