TRF24-SR-O
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Liste de prix
- CHF 372.00
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
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 2.5 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- NO hors alimentation, vanne ouverte (A – AB = 100%)
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <25 s
- Indice de protection
- IP42
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]