CQ24A-SZ-T
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Borniers
- Liste de prix
- CHF 121.00
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
- 0.3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 1.5 mm² (câble ø6,3...6,8 mm, 4 fils)
- Couple
- 1 Nm
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec servomoteur (encliquetable)
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 5...40°C [41...104°F]