LMV-M1-MP
Unité VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp statique (membrane) et servomoteur de registre, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Champ d’application : unités VAV dans les applications de confort ou les systèmes de ventilation à air contaminé
Application : VAV/CAV, commande de position
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
CRP24-B1
Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V
EXT-MU-ZRAB-P0-10
Accessoires pour EXT-MU-ZRAB230-24 (commutateurs)
EXT-MU-ZRAB230-24
Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..
EXT-SN-RBE05-S4-BE
Bouton de sélection UP-EDIZIOdue, 4 étapes pour VAV, Entrée AC/DC 24 V // sortie DC 0-2-6-10 V, Affichage LED des niveaux
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]