NKQ24A-SZ
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 772.00
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
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 140.00
Prix net: ...
AH-25
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (unilatéral)
Liste de prix: CHF 17.50
Prix net: ...
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm
Liste de prix: CHF 66.30
Prix net: ...
Accessoire électrique
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 22 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 6 Nm
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0...100%
- Poignées
- Avec bouton-poussoir
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 4 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 4 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]