GK24A-MF
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
Servomoteur exclusivement pour les applications piggyback
Utilisez la version ..24A-MP pour les autres applications
- Liste de prix
- CHF 1’232.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
AH-GMA
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 21 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0...100%
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course réglable
- 90...150 s
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]