S1A
Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable
- Liste de prix
- CHF 81.40
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 144.00
Vidéos produits
How-To: S2A / S1A auxiliary switch
Détails
Spécifications
- Contacts auxiliaires
- 1x SPDT
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]