ZoneTight 区域阀
在任何情况下均保持高效
搏力谋 ZoneTight 区域阀设计用于在狭小空间提供尽可能的高效率,为压力相关和压力无关区域应用树立全新设计和性能标准。不同于短行程座阀,自清洁球阀有助于降低因堵塞而造成的能量损耗,并消除由于泵压升高而产生的溢流。此外,其高关断能力能够确保切断,并可实现真正的等百分比流量特性。
-
ZoneTight区域阀在线介绍会
-
ZoneTight产品宣传视频
-
搏力谋QCV宣传页.pdf
(pdf -
319 KB)
不止是标准区域阀
超紧凑且全能通用
不同于短行程座阀,区域阀有助于降低因堵塞而造成的能量损耗,并消除由于泵压升高而产生的溢流。此外,其高关断能力能够确保完全切断(0% A - AB 泄漏),并可实现真正的等百分比流量特性。搏力谋 ZoneTight区域阀门为在狭小空间实现尽可能的高效率而专门设计。
产品系列
流量应用工具
流量应用工具可以快速计算出你需要的流量,并在现场通过执行器调节l / s 或 l / min,以符合你的设计。
- 用户效益
- 资源
- 成功故事
顾问工程师
您的分析技能专长仍是您客户的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转。您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋 ZoneTight 区域阀特性:
- 压力无关型阀门在组件中扮演了平衡阀和控制阀的作用,使安装和平衡成本得以减少
- 压力无关型阀门从一开始便可完全发挥作用,如果设施新增回路,现有回路的流量控制不会受到影响,无需重新平衡
- 零渗漏及高关断压力消除能量损失并改善装置性能
- 自清洁球阀技术提供出色的防阻塞性能,并让用户始终倍感舒适
- 市面上极其紧凑的压力无关型阀门
- 和传统区域阀相比,功耗减少 95%,有助于实现 LEED 认证
承包商和经销商
承包商和经销商
找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己正把太多时间用在为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。搏力谋 ZoneTight 区域阀特性:
- 借助自清洁阀球实现防阻塞功能,帮助用户保持舒适,并减少客户投诉
- 和传统区域阀相比,功耗减少 95%
- 现场可调节的Kvs或l/s值,满足设计要求并减少库存
- 紧凑型设计,便于在狭小空间安装
- 能够在组件 (PIQCV) 中扮演平衡阀和控制阀的作用,使安装和平衡成本得以减少
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。搏力谋 ZoneTight区域阀门特性:
- 零渗漏及高关断压力消除能量损失并改善装置性能
- 防阻塞阀门配有自清洁阀球,让用户始终倍感舒适并有助于留住租户
- 和传统区域阀门相比,功耗减少95%,从而降低运营成本
- 现场自适应的流量,满足设计要求
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。您本该找到减少能耗并提升设施性能的创新方式, 却因为忙于应对员工、排除技术故障,以及用高开销解决代价昂贵的问题而错失良机。搏力谋 ZoneTight区域阀门特性:
- 和传统区域阀相比,功耗减少 95%
- 自清洁球阀技术提供出色的防阻塞性能,并让用户始终倍感舒适
- 现场自适应流量让翻新和租户整修工作易如反掌
- 紧凑的设计便于在狭小空间安装,且节省成本
- 零渗漏及高关断压力消除能量损失并改善装置性能
ESCO
楼宇低能效导致的高能耗费用使您的工作成绩难以体现。您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋 ZoneTight区域阀门特性:
- 零渗漏及高关断压力消除能量损失并改善装置性能
- 和传统区域阀相比,功耗减少 95%
- 通过工作功率仅 0.3 W 的执行器实现能量节省以及变压器功耗节省
- 防阻塞阀门配有自清洁阀球,让用户始终倍感舒适并有助于留住租户
- 现场自适应流量,以改善水力系统性能
调试代理机构 / 平衡产品承包商
在管理和审查项目以及平衡和调试系统之间,您的工作职责非常复杂。您需要的是能按预期发挥作用,并且便于测试、调节和平衡的设备。搏力谋 ZoneTight 区域阀特性:
- 压力无关型阀门(PIQCV)在一套设备中起到平衡阀和控制阀的作用,使得流量标定简单易行
- 现场自适应的Kvs或l/s设置确保达到设计要求;如果需要,可以轻松进行工具调整
- 零渗漏及高关断压力,提升设备性能
- 带自清洁阀球的防阻塞阀,确保启动和调试顺畅
- 调试期间当泵压达到最高时,电子式自复位型产品会保持其故障位置
视频
制作了 ZoneTight 区域阀视频,就改善系统效率的许多特性和优势提供培训。
材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
宣传页:压力无关型区域阀门PIQCV
(pdf -
119 KB)
-
宣传页 - 紧凑型区域阀门QCV。
(pdf -
236 KB)
-
搏力谋压力无关型限流阀宣传册
(pdf -
526 KB)
-