压力无关型控制阀
高性能解决方案
搏力谋压力无关型阀门技术能够充分提高可变流量泵系统的节能水平,同时应对独特的控制挑战。搏力谋提供一系列压力无关型 (PI) 控制阀,从 PIQCV(一种超紧凑 PI 阀)、可精准测量流量的 ePIV(一种电子 PI 阀),到可用于优化、记录、验证水盘管性能的能量阀均一应俱全。
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
13.74 MB)
-
-
-
-
-
-
外形紧凑,性能卓越
高能效阀门提供卓越性能
借助搏力谋压力无关型控制阀技术,只需单个阀门即可在每个回路中维持正确流量。每个阀门在出厂时即对每个回路进行了预设,并且可现场更换,无需额外进行平衡。一经启动,系统便可顺畅运行。压力无关型阀门用于通过空气处理器、供暖和冷却盘管、风机盘管装置、单个通风器和 VAV 再加热盘管调节流量。
产品系列
- 用户效益
- 资源
- 成功故事
- 奖项
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋压力无关型阀门特性:
- 在所有工况下动态平衡负载
- 提供真实的流量读数,便于经由 BACnet 快速进行 TAB 验证以及 BMS 数据记录
- 消除与低 △T 现象相关的高成本问题
- 采用功率控制,精确符合负载下的KW和温差设计要求
- 确保项目不超出预算,并且按时进行安装
承包商和经销商
您重任在肩,需要采用精益的运作方式,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。压力无关型阀门特性:
- 解决客户低 △T 问题,减少泵成本,并释放装置潜能
- 保持从35至350 kPa的压力无关型运行,确保卓越的系统性能
- 与 BACnet、MS/TP 和 Modbus RTU 之间的强化通信,提供出色的应用数据存取,便于进行故障排除、调试和编程
- 便于在狭小空间安装
- 持续平衡消除盘管流量过剩的情况,降低泵送成本
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。压力无关型阀门:
- 利用系统数据改善盘管和系统性能,实现进一步节能
- 利用先进技术,展现楼宇性能
- 持续平衡消除盘管流量过剩的情况,降低泵送成本以及功耗
- 消除对手动平衡阀门的需要,由此减少安装和调试成本及时间
- 确保回路合理平衡,从而可顺利开展租户整修和楼宇扩展计划,其他空间亦不会受到影响
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。压力无关型阀门特性:
- 让您能够维持正确的乙二醇浓度,提升整体热传递和泵送效率
- 通过提升冷却器装置效率,减少泵送和冷却器 / 锅炉操作成本
- 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
- 确保盘管动态平衡,提供真正的流量控制
- 流量自适应并始终完美平衡
- 便于在狭小空间安装
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋压力无关型阀门特性:
- 为客户提供先进解决方案,结合了基于云数据的分析,从而确立系统性能基准,并对系统性能予以优化
- 消除与低 △T 现象相关的高成本问题
- 经由云连接提供 △T 和流量设定值建议,以节省时间并改善效率
- 以图形方式阐明性能报告,展示流速、能源使用情况、△T,以及其他关注点的当前和历史数据
- 持续平衡消除盘管流量过剩的情况,降低泵送成本
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。搏力谋压力无关型阀门特性:
- 轻松保存对一个阀门的配置,再加载到另一个阀门上,从而实现快速精准的集成
- 在一个组件内实现动态平衡阀和控制阀的功能,从而令系统中阀门的流量特性和操作情况保持稳定
- 确保回路合理平衡,从而可顺利开展租户整修和楼宇扩展计划,其他空间亦不会受到影响
- 消除与低 △T 现象相关的高成本问题
- 在测定的真实流量基础上通过强大的算法对阀门予以调节,无论压差作何变化,均保持流量设定值不变
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
-
-
搏力谋压力无关型限流阀宣传册
(pdf -
526 KB)
奖项和荣誉
Energy Valve 因技术创新而获得过诸多奖项和荣誉,它解决了小温差问题,并使系统数据透明化,系统性能从此一目了然。与市面上的其他产品相比,Belimo Energy Valve 能量阀更显不同凡响。