座阀
更出色的关闭力和灵活性
座阀系列规格从DN15至DN150不等,符合PN16和PN25应用的要求。利用铜质或不锈钢阀芯并配备机械复位、非机械复位或电子式自复位型执行器,座阀非常适合暖通空调设备,诸如空气处理装置、终端设备以及分主次的水或蒸汽服务循环的水力系统。
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
13.74 MB)
通用型产品
更高强度,满足更高压力需求
搏力谋座阀执行器旨在满足暖通空调应用的众多严格要求。通过其创新的快速连接耦合器,可对座阀执行器进行改造并迅速进行安装和适配。
产品系列
- 用户效益
- 成功故事
用户效益
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋座阀特性:
- 最高关断压力达1600 kPa,关断彻底,确保可靠运行
- 电子式自复位型执行器,在电力故障期间上下推动阀杆,满足程序要求
- >50 可调比规格,可实现低流量下的精准调节
- H2和H3阀体的Kvs渗漏额定值最大为0.02%,可提高设备温差效率和建筑舒适度
- 2 通压力补偿阀设计,实现指定的关断,让您能够使用更小的阀组件,节省开支
承包商和经销商
您重任在肩,需要采用精益的运作方式,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。座阀提供:
- 便捷的选择和安装,安心无忧的维修
- 彻底关断,最高关断压力可达 1600 kPa,对 2 通阀体采用压力补偿阀门设计,提供可靠的性能
- 单个三通阀可用于混合及转移应用,有助于减少库存
- 铜和铸铁阀体具有 PN 16 或 PN 25 压力等级,可用于严苛的暖通空调应用
- 现场可选择的控制和反馈信号,并且运行时间符合设计顺序与控制器要求
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。座阀特性:
- 直行程执行器确保维持供暖和冷却系统中的流量
- 可调比>50,保持可靠的系统性能和用户舒适度
- 无刷直流电机技术提供准确而安静的运行,保持舒适的楼宇环境
- H2和H3阀体的Kvs渗漏额定值最大为0.02%,可提高设备温差效率和建筑舒适度
- 彻底关断,最高关断压力可达 1600 kPa,对 2 通阀体采用压力补偿阀门设计,提供可靠的性能
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。座阀特性:
- 100:1 可调比,可实现低流量下的精准调节,从而改善舒适度
- 耦合器锁定功能防止滑动,并且同时可用作阀位置指示器,便于故障排除
- 耐腐蚀金属铭牌便于识别型号、温度和压力额定值,以及 Kvs 和加拿大注册编号
- 直行程执行器适应最高50 mm的行程,实现快速便捷的设置
- 对于改造或翻新项目,选型、安装和维修都十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。座阀提供:
- H2和H3阀体的Kvs渗漏额定值最大为0.02%,可提高设备温差效率和建筑舒适度
- 彻底关断,最高关断压力可达1600 kPa,对2通阀体采用压力补偿阀门设计,提供经济可靠的性能
- 执行器利用其控制信号,提高解析度,精准控制
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。座阀提供:
- 耐腐蚀金属铭牌便于识别型号、温度和压力额定值,以及 Cv 和加拿大注册编号
- 耦合器锁定功能防止滑动,并且同时可用作阀位置指示器,便于故障排除
- 现场可选择的控制和反馈信号,并且运行时间符合设计顺序与控制器要求
- 通过多功能技术 (MFT) 型号确定趋势,进行系统诊断
成功故事