控制球阀
控制和可靠性
CCV 标志着控制阀领域的真正进步。将球阀的高关断能力与配流盘相结合,确保等百分比流量特性。自 1999 年上市以来,已售出超过 200 万台 CCV,用于各类水力系统。CCV 提供广泛的 Kvs 范围,可用于多种应用,例如空气处理器、供暖和冷却盘管、风机盘管组件、通风组件、VAV 再加热盘管。
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
13.74 MB)
环境友好
控制阀领域的真正进步
搏力谋 CCV采用创新型阀球设计,由角行程执行器控制。执行器以标准电压受控,进行开 / 关、调节或浮点控制,将球阀移动到由控制系统指定的位置。阀门具备出色气密性,从而避免能源损耗,并有助于降低运营成本。
产品系列
- 用户效益
- 资源
- 成功故事
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋控制球阀特性:
- 最高关断压力达1400 kPa,关断彻底,确保可靠运行
- 机械复位、非自复位和电子式自复位执行器在电力故障期间促使阀打开或关闭,满足顺序要求
- 0%渗漏额定值,提升设备温差效率和楼宇舒适度
- Kvs值等同于相同尺寸的座阀,无需额外系统设计
- 6 通阀为供暖和冷却提供两个具有不同 Cv 能力的顺序
- 针对单一暖通空调设备,HTCCV系列向105 kPa入口压力和额定值达130°C的热水介质提供蒸汽应用
承包商和经销商
您重任在肩,需要采用精益的运作方式,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。搏力谋控制阀特性:
- 便捷的选择和安装,安心无忧的维修
- 最高关断压力达1400 kPa,关断彻底,确保可靠运行
- 单个三通阀可用于合流及分流应用,有助于减少库存
- 将球阀的高关断能力与配流盘相结合,确保等百分比流量特性,符合技术规范要求
- 带现场可选择的控制和反馈信号,并且运行时间符合设计顺序与控制器要求的 MFT 型产品
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。搏力谋控制球阀特性:
- CCV技术可防止因碎屑造成的阻塞,并确保维持供暖和冷却系统中的流量
- 等百分比流量特性提供杰出的盘管控制。无刷直流电机技术提供准确而安静的操作,保持舒适的楼宇环境
- 最高关断压力达1400 kPa,关断彻底,确保可靠运行
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。搏力谋控制球阀特性:
- 0%渗漏额定值,提升设备温差效率和楼宇舒适度
- 通过等百分比流量特性实现更好的控制,防止控制回路“振荡”,延长执行器和阀门的使用寿命
- CCV技术可防止因碎屑造成的阻塞,并确保维持供暖和冷却系统中的流量
- 对于改造或翻新项目,选型、安装和维修都十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋控制球阀特性:
- 0%渗漏额定值,提升设备温差效率和楼宇舒适度
- 彻底关断,最高关断压力可达1400 kPa,提供可靠的性能
- 执行器利用其控制信号,实现高解析度,精准控制
- 六通阀为供暖和冷却提供两个具有不同Kvs能力的顺序
- 通过等百分比流量特性实现更好的控制,防止控制回路“振荡”,延长执行器和阀门的使用寿命
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。搏力谋控制阀特性:
- 手动超驰功能让启动和调试期间的故障排除更加轻松
- 带现场可选择的控制和反馈信号,并且运行时间符合设计顺序与控制器要求的 MFT 型产品
- 通过多功能技术 (MFT) 型号确定趋势,进行系统诊断
- 采用旋转阀球的特性控制球阀技术,保证碎屑在水中通过而不会造成阻塞,确保维持供暖和冷却系统中的流量
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。