蝶阀
市场上的智能蝶阀
蝶阀组件的尺寸从50毫米到1200毫米不等,用于双向应用,专为要求零泄漏的管道系统而设计。这些组件的外壳防护等级为 IP54 或 IP66/67,提供一系列 Kvs 值,为大流量应用给出了经济的控制阀解决方案。
-
新一代蝶阀产品宣传视频
-
新一代搏力谋蝶阀及执行器宣传册
(pdf -
67.24 MB)
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
13.74 MB)
-
产品系列
改变游戏规则的控制蝶阀,尺寸规格从 DN100 到 DN150 不等
告别过时的阀门导致的高能耗、低效率、不舒适及天价的成本。我们为行业带来了变革,从此您不必再为这些问题及寻找兼容的改造解决方案而烦恼。 我们有了 DN100 到 DN150 的新型控制蝶阀,所有这些难题都迎刃而解了。加入我们的行列吧,共同开发可持续发展又经济高效的暖通空调解决方案。
在产品发布会上进一步了解我们的新型控制蝶阀:
DN100 至 DN150 控制蝶阀的主要优势
搏力谋控制蝶阀是一种智慧、节能、可靠的解决方案,适用于暖通空调行业的大流量应用。它们非常适合用于加热、冷却机、冷却塔、转换系统、大型通风系统的控制应用及旁路应用。这些新产品的优势包括:
- 采用高性能芯片的 JR 执行器可平稳高效地运作,并确保控制蝶阀以极高的精确度运行
- 气密性关断可节省暖通空调应用的能量与资金
- 使用搏力谋小助手 app,安装、调试和维护工作会变得轻松简单
- 通过该 App 访问获取诊断选项
- 可提供线性或等百分比控制特性等应用参数选项,还提供 BACnet MS/TP, Modbus RTU 和搏力谋 MP-BUS
- 最多可连接两台温度传感器,以创建一个优化的系统
- 该产品以其品质、灵活性、可靠性和耐用性而脱颖而出
使用搏力谋蝶阀的8大理由
1. 灵活的使用方案
2. 绝对的密封完整性
3. 节能型设计
4. 重量减轻,安装高度低
5. 通信透明
6. 传感器无缝集成
7. 运作安全性高
8. 适于执行可靠的控制任务
在关键领域及大流量的应用中,效率和稳固的可靠性尤为重要
我们力求卓越
我们坚定不移地致力于不断改进,力求在全新的研究成果、经验丰富的工程师的专业知识和客户的反馈意见基础上,有条不紊地完善我们的产品。创新是我们质量保证的核心,激励着我们创造出满足并超越客户期望的产品。在我们开发 DN100 至 DN150 的控制蝶阀系列时就体现了我们的创新精神。
新型控制蝶阀的设计采用了优质的材料,以确保耐用性和可靠性。在超过一百万次的测试周期中,我们在实际环境条件下以及在实验室中对产品进行了全面的测试。在坚固性、可靠性和耐水性等方面,该产品都成功地通过了测试,并由第三方进行了所有相关的认证测试。搏力谋产品提供5年的保修期。
搏力谋控制蝶阀 DN100 至 DN300 系列一览
- 随着我们推出 DN100 至 DN150/4"至6"的控制蝶阀,成功的产品系列得到了进一步的完善。这一新增项便于我们应用广泛,最大可达 DN300。更多的产品即将推出,规格可达 DN450。
- 另外,别忘了查看我们现有的全系列蝶阀产品,小到 DN25,大到 DN1200。
产品系列
搏力谋小助手 App
利用搏力谋小助手 App,可通过近场通信 (NFC) 对蝶阀参数化。NFC 可在无电源的情况下作业,可轻松进行调试、参数设置和数据收集,以进行预防性维护。所有这些操作都可以直接通过智能手机完成。
-
搏力谋小助手App说明
(pdf -
173 KB)
-
从百度手机助手下载
-
通过 App 商店获取
搏力谋小助手 App
利用搏力谋小助手 App,可通过近场通信 (NFC) 对蝶阀参数化。NFC 可在无电源的情况下作业,可轻松进行调试、参数设置和数据收集,以进行预防性维护。所有这些操作都可以直接通过智能手机完成。
- 用户好处
- 资源
- 成功案例
顾问工程师
您的分析技能使您成为企业的宝贵财富。您的工作是设计符合节能规范的系统和操作顺序,以便这些设施能更高效地运作;但您经常会发现自己在不断地处理现场的性能问题,而花在这上面的时间本可以用于寻找创新的方法来实现节能及改善楼宇的性能。搏力谋蝶阀特性:
- 与现有的解决方案相比,可降低高达80%的能耗
- 智能的自动调节限位档算法可确保在 1400kPa 关断时实现零泄漏率。
- 应用灵活,带自复位功能以及24至240伏的交流/直流通用电源输入
- 通过内置 BACnet 和近场通信功能,可简化设置、诊断及高级应用数据访问程序
承包商和经销商
找到新的有效方法为客户的问题提供独特的解决方案是实现最终目标的关键——即增加利润、发展业务以壮大企业。您觉得自己在诊断技术问题和排除故障上所花的时间要比完成任务多得多,然后才能继续下一个工作。搏力谋蝶阀的好处:
- 其独特的位置指示器可以从远处任一角度查看,便于故障排除
- 可快速编程、调试及故障排除——即使在执行器未通电的情况下也能进行编程
- 安装快捷,配有便于接线的接线盒和双螺栓装配的执行器,可快速安装阀门组件
- 使用近场通信 (NFC) 和智能手机,调试工作量减少,而借助搏力谋小助手 App 可进行快速设置及故障排除
- 在 1400kPa 关断压力下实现0%的泄漏率,且采用自调节的限位档算法,确保在阀门的整个生命周期中可靠运作
楼宇业主
楼宇租客的改建和大楼的扩建对您的设备部门以及您的财产的保值是一个大挑战。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。搏力谋蝶阀:
- 通过 BACnet 给出准确的温度数据,为您提供更多的系统数据
- 优化机械布局,提供便捷安装
- 使用24-240伏交流 / 24-125伏直流通用电源,可简化规划并提高所有应用程序的灵活性
- 采用无刷直流电机技术,功耗可降低80%,不仅节省了能量,还减少了变压器和布线的成本
- 在 1400kPa 关断压力下实现0%的泄漏率,且采用自调节的限位档算法,确保在阀门的整个生命周期中可靠运作
设施经理
不断上升的能耗成本加上代价高昂的低效建筑,让您的工作变得举步维艰。您应该花时间寻找创新的方法来降低能耗并提高设备性能,但您却忙于与员工打交道、解决技术问题,并试图用更多的资金来应对代价高昂的问题。搏力谋蝶阀的特性:
- 其独特的位置指示器可以从远处任一角度查看,便于故障排除
- 在 1400kPa 关断压力下实现0%的泄漏率,且采用自调节的限位档算法,确保在阀门的整个生命周期中可靠运作
- 可快速编程、调试及故障排除——即使在执行器未通电的情况下也能进行编程
- 安装快捷,配有便于接线的接线盒和双螺栓装配的执行器,可快速安装阀门组件
- 专为暖通空调应用而设计的产品可降低维护成本,并提供5年的保修期
ESCO
您的任务是就如何实现节能及提高建筑性能与各机构企业进行交流。但您正在坐失良机,因您大部分时间都花在了寻找新产品的创新上。这些产品创新均以行之有效的可靠节能数据为后盾。搏力谋蝶阀的特性:
- 在 1400kPa 关断压力下实现0%的泄漏率,且采用自调节的限位档算法,确保在阀门的整个生命周期中可靠运作
- 采用无刷直流电机技术,功耗可降低80%,不仅节省了能量,还减少了变压器和布线的成本
- 应用灵活,带自复位功能以及24至240伏的交流/直流通用电源输入
- BACnet 通信协议可为高级的 BMS 控制序列提供有用的数据
- 安装温度传感器,可轻松连接至执行器,通过 BACnet 供以准确的温度数据,为您提供更多的系统数据,并节省布线和安装成本
调试代理机构 / 平衡产品承包商
您的工作职责非常复杂, 既要管理、审查项目,又要平衡、调试系统。您需要的是性能符合规定、易于测试、便于调整和平衡的设备。搏力谋蝶阀的特性:
- 调试工作量减少,并可通过自调式限位档在阀门的整个使用寿命期间进行调整适应
- 在 1400kPa 关断压力下实现0%的泄漏率,且采用自调节的限位档算法,确保在阀门的整个生命周期中可靠运作
- BACnet 通信协议可为高级的 BMS 控制序列提供有用的数据
- 借助近场通信 (NFC)、智能手机和搏力谋小助手App,可快速进行编程、调试及故障排除
- 其独特的位置指示器可以从远处任一角度查看,便于故障排除
演示
搏力谋的演示,在与蝶阀组件相关的技术方面不仅作了高水平的概述,还对其进行了深入的探讨。
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。