球阀
兼顾控制和可靠性
R2, R3 和 R6 系列球阀可与非机械式自复位型、机械式自复位型或电子式自复位型执行器组装,提供出色的关断能力。球阀系列产品是中低压蒸汽应用的理想解决方案,关断压力为1000kPa,适用的介质温度最高为 120ºC。
-
搏力谋水产品系列宣传册
(pdf -
13.74 MB)
便于操作
针对高强度应用的非凡性能
搏力谋工业球阀具有 2 通和 3 通构造,通过角行程执行器工作。执行器接收标准的开/关、调节型或三态型信号,将阀球(节流元件)旋转到控制信号指示的位置。该系列的泄漏等级为 A,具备出色气密性,从而避免能源损耗,并有助于降低运营成本。
产品系列
- 用户效益
- 资源
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋球阀特性:
- 有最高关断压力达 1000 psi 的型号供选择,确保可靠运行
- 机械复位、非自复位和电子式自复位执行器在电力故障期间促使阀打开或关闭,满足顺序要求
- NEMA 4 执行器选件,针对恶劣的户外应用
- 高Kvs全流道球阀,用于隔离应用
- 以客户为中心的组织架构,具备计划和规范的支持文档记录要求
承包商和经销商
您重任在肩,需要采用精益的运作方式,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。搏力谋球阀特性:
- 便捷的选择、安装和顺利的维修
- 最高关断压力达1400 kPa的型号,确保可靠运行
- 适合蒸汽、冷却水和热水的介质温度额定值范围
- 与角行程执行器组装,让现场装配和安装更为简单,节省您的宝贵时间
- 快速交货,并提供全面支持
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。搏力谋球阀特性:
- 高性能VB系列产品,达到ANSI I50或300等级的碳钢主体,适合严苛应用的理想之选
- 0%渗漏率或ANSI VI等级额定值,提升设备温差效率和楼宇舒适度
- VS 和 VSS 系列阀门的阀芯可维修,减少更换成本
- 高Kvs球阀,压降极小,是适合高泵送成本的隔离应用的理想之选
- NEMA 4执行器选项,针对苛刻的户外应用,确保使用寿命持久
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。搏力谋球阀特性:
- 出色的控制稳定性,让用户始终倍感舒适
- 控制效果更出色,防止控制回路“振荡”,延长执行器和阀门的使用寿命
- 有最高关断压力达1400 kPa的型号供选择,确保可靠运行
- 对于改造或翻新项目,选型、安装和维修都十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋球阀特性:
- ANSI VI级或0%渗漏率,提升设备温差效率和楼宇舒适度
- 彻底关断,最高关断压力可达1400 kPa,提供可靠的性能
- 执行器利用其控制信号,实现高解析度和精准控制
- 高Kvs球阀,压降小。是适合高泵送成本的隔离应用的理想之选
- 控制效果更出色,防止控制回路“振荡”,延长执行器和阀门的使用寿命
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。搏力谋球阀特性:
- 手动超驰功能让启动和调试期间的故障排除更加轻松
- 带现场可选择的控制和反馈信号,并且运行时间符合设计顺序与控制器要求的 MFT 型产品
- 通过多功能技术 (MFT) 型号确定趋势,进行系统诊断
-
自清洁球阀技术,提供出色的防阻塞性能,并确保供暖和冷却系统中的流量
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
MP-总线技术简介
(pdf -
2.7 MB)