变风量
以具有成本效益的方式控制室内气候
人类健康福祉和工作表现受室内环境的影响。搏力谋室内系统解决方案全系列产品,用于要求高性价比的电动操作和区域或单间控制已在全球众多安装中得到验证。
-
搏力谋ZoneEase宣传册
(pdf -
2.82 MB)
-
常规型 VAV 宣传页
(pdf -
746 KB)
-
ZoneEase VAV产品宣传视频
-
ZoneEase VAV Mobile App
(apk -
28.31 MB)
更高效率
更好的工作氛围
搏力谋流量和压力控制产品适用于不同的应用:工作和公共区域的室内空气解决方案,敏感工作环境内的压力空气应用,贸易和工业的室内空气和安全应用。
产品系列
- 用户效益
- 资源
用户效益
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋紧凑型 VAV 和通用型 VAV 特性:
- 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
- 采用标准接线和终端术语,均是各地安装承包商深谙的行业标准
- 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
- 紧凑型 VAV 系列具有高度灵敏的传感器,用于精确的压差记录
承包商和经销商
您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。搏力谋紧凑型VAV和通用型VAV特性:
- 简单的直接耦合型连接方式,减少人力成本
- 机械限位档可调节旋转角度,提升安装灵活性
- 开放的协议,用于通过集成的 MP 接口将紧凑型 VAV 直接集成在 MP Partner 解决方案中
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。搏力谋紧凑型VAV和通用型VAV:
- 利用高能效产品,展现楼宇性能
- 采用无刷直流电机,实现精准且安静的运行
- 以精准的执行器定位,保持可靠的系统性能和用户舒适度
- 平衡的室内舒适度,大幅降低能耗
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。搏力谋紧凑型VAV和通用型VAV特性:
- 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
- 对于租户整修项目或改造,安装十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
- 便于实施的高能效按需控制通风系统
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋紧凑型 VAV 和通用型 VAV 特性:
- 无刷直流电机,提升准确性和可控性
- 效率更高、能耗更低,节省能源成本
- 可连接的控制系统,提升安全性
资源