快速运行型风门执行器
速度和可靠性
搏力谋快速运行型风门执行器包含提供开 / 关型或调节型控制功能的角行程和直行程执行器。现场可编程型产品可根据具体应用对运行时间、扭矩、运行范围和位置反馈进行优化。电缆、方轴、夹持器可根据要求单独改造。无论是室内增压通风柜或VAV系统,快速运行型执行器均能快速打开和关闭风阀,以满足系统的关键要求。
-
搏力谋风产品系列宣传册
(pdf -
14.1 MB)
更高效率
兼顾性能和功能
无论是在供暖还是冷却回路、通风、抽吸或 VAV 系统中 — 快速运行型执行器都能够快速打开和关闭空气风门。快速运行型执行器确保油漆室、实验室和其他敏感区域内的空气质量。坚固的电机、齿轮箱和 IP 54 外壳,确保长使用寿命,不惧恶劣环境。
非自复位风阀执行器产品系列
直行程风门执行器产品系列
- 用户效益
- 资源
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋非自复位型风阀执行器特性:
- 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
- 采用标准接线和终端术语,均是各地安装承包商深谙的行业标准
- 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
- 以客户为中心的组织架构,具备计划和规范的支持文档记录要求
承包商和经销商
您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。非自复位型风阀执行器特性:
- 通用夹持器,适合不同的轴尺寸,有助于减少库存
- 清晰易懂的橙色指示器,可供快速检查风门位置
- 易于使用的手动超驰按钮,助您迅速预张紧风门叶片
- 旋转方向开关,让执行器的移动符合控制信号输出
- 简单的直接耦合型连接方式,减少人力成本
- 机械限位档可调节旋转角度,提升安装灵活性
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。非自复位执行器
- 利用高能效产品,展现楼宇性能
- 电子式防过载防护,提升执行器寿命
- 减少功耗,降低能耗
- 采用无刷直流电机,实现精准且安静的运行
- 以精准的执行器定位,保持可靠的系统性能和用户舒适度
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。非自复位风阀执行器性能:
- 在整个指定的工作范围内,保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度而造成性能损失
- 清晰易懂的橙色指示器,可供快速检查风门位置
- 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
- 对于租户整修或翻新项目,安装十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋非自复位型风阀执行器特性:
- 在整个指定的工作范围内,保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度而造成性能损失
- 电子式过载防护,减少维护成本
- 无刷直流电机,提升准确性和可控性
- 效率更高、能耗更低,节省能源成本