主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
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
    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页
  1. 主页
  2. 执行器

室外 / 带防护罩的风门执行器

sm24p_960X540

可靠性和性能

搏力谋 IP66 / 67 防护盒设计结合广泛的独立测试,可在极限环境条件下提供无与伦比的全面防护。外壳具有防风雨、耐腐蚀、紫外线防护特性,可在恶劣的室内和室外条件下使用。对于高湿度或低温 (-40°C) 应用,还可提供加热器配件供选择。这些执行器非常适合房顶应用、室内泳池、木材干燥窑、农业和食品行业。

  • 搏力谋风产品系列宣传册 (pdf - 14.1 MB)

更高效率

ICON_Low-Power-Consumption

低功耗

ICON_strength-weight

强度

ICON_proven_reliability

持久可靠

先进的防护罩

application_outdoor_installation-new

搏力谋独有的IP66 / 67外壳与其风门执行器和阀门产品系列结合。外壳在极端环境下提供全面的保护。

非自复位型产品系列

gm24g-t_smq24g_sf24g-sr-l_nf24g-sr-l_gk24g-1_900X510

GM..G 系列

40 Nm, 8 m2

  • 在线商城
sm24p_nm24p_nkq24p-1_900X510

SM..P 系列

20 NM, 4 m2

  • 在线商城
sm24p_nm24p_nkq24p-1_900X510

NM..P 系列

10 Nm, 2 m2

  • 在线商城
gm24g-t_smq24g_sf24g-sr-l_nf24g-sr-l_gk24g-1_900X510

SMQ..G 系列

16 Nm, 3.2 m2

  • 联系我们

自复位型产品系列

gm24g-t_smq24g_sf24g-sr-l_nf24g-sr-l_gk24g-1_900X510

SF..G 系列

20 Nm, 4 m2

  • 在线商城
gm24g-t_smq24g_sf24g-sr-l_nf24g-sr-l_gk24g-1_900X510

NF..G 系列

10 Nm, 2 m2

  • 在线商城

电子式自复位型产品系列

gm24g-t_smq24g_sf24g-sr-l_nf24g-sr-l_gk24g-1_900X510

GK..G 系列

40 Nm, 8 m2

  • 在线商城
sm24p_nm24p_nkq24p-1_900X510

NKQ..P 系列

6 Nm, 1.2 m2

  • 在线商城
  • 用户效益
  • 资源
用户效益

顾问工程师

ICON_consulting-engineer

您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋自复位型风阀执行器特性:

  • 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
  • 采用标准接线和终端术语,均是各地安装承包商深谙的行业标准
  • 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
  • 以客户为中心的组织架构,具备计划和规范的支持文档记录要求

承包商和经销商

ICON_contractors-distributors

您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。自复位型风阀执行器特性:

  • 通用夹持器,适合不同的轴尺寸,有助于减少库存
  • 提供顺时针或逆时针自复位旋转,适合在故障时自动打开或自动关闭的风阀位置的安装要求
  • 易于使用的手动超驰按钮,助您迅速预张紧风门叶片
  • 旋转方向开关,让执行器的移动符合控制信号输出
  • 简单的直接耦合型连接方式,减少人力成本
  • 机械限位档可调节旋转角度,提升安装灵活性

楼宇业主

ICON_bldgowner

楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。自复位执行器:

  • 通过利用高能效产品体现楼宇性能,并提升自己的ENERGY STAR®认证
  • 电子式防过载防护,提升执行器寿命并减少维护成本
  • 低功耗执行器,减少公用设施成本
  • 采用无刷直流电机,运行安静,保持办公空间舒适
  • 执行器精准、可靠定位通风风门,满足法规要求,并确保用户始终倍感舒适

设施经理

ICON_facility-manager

越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。自复位型风阀执行器特性:

  • 在整个指定的工作范围内保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失
  • 提供顺时针或逆时针自复位旋转,适应租户对故障时打开或关闭风阀位置的改装安装要求。
  • i>
  • 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
  • 对于租户整修项目,安装十分便利
  • 在线技术支持以及控制装置经销商的本地库存,确保更换任何风门执行器都快速而简单

ESCO

ICON_esco

您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋自复位风阀执行器性能:

  • 在整个指定的工作范围内保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失,确保空气分配系统性能
  • 电子式过载防护,减少维护成本
  • 更高的效率、更低的能耗,节省能源成本
  • 执行器精准、可靠地定位通风风门,满足法规要求,并减少调节室外空气的成本
  • 可靠的齿轮箱保持力,使得风门保持关闭,并减少成本高昂的室外空气渗透
资源
ICON_case-studies

工具和材料

一站式获取您业务所需的产品文档。

  • 搏力谋风产品系列宣传册 (pdf - 14.1 MB)
  • 多功能技术
  • PC-Tool
  • 手持编程设备

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
Subscribe
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)