直行程风门执行器
高效驱动
搏力谋直行程风门执行器具备 100、200 或 300mm 的行程长度,以及打开 / 关闭、浮动点或调节控制。驱动力的范围广泛,从150 N到450 N,适合各种应用,例如百叶窗、扩散器、温室窗户以及需要直行程运动的任何地方。
更高效率
强大的直行程运动
无论是水平还是垂直安装,执行器都能提供直行程推拉移动,为百叶窗、扩散器、天窗、温室窗户或系统改造工作提供可靠而高效的性能。直行程执行器提供安装简单,且独具成本效益的操作,以及灵活的调试选项。
产品系列
- 用户效益
- 资源
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。 搏力谋自复位直行程风阀执行器性能:
- 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
- 采用标准接线和终端术语,均是各地安装承包商深谙的行业标准
- 可在两侧设置机械和电子行程限位器,以确保定位精度高
- 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
- 以客户为中心的组织架构,具备计划和规范的支持文档记录要求
承包商和经销商
您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。非自复位直行程风阀执行器性能:
- 可在两侧设置机械和电子行程限位器以确保高定位精度
- 无刷直流电机,确保静音工作、过载防护以及长寿命保障
- 易于使用的手动超驰按钮,助您迅速而有效地预张紧叶片
- 旋转方向开关,让执行器的移动符合控制信号输出
- 快速交货并提供在线技术支持
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。非自复位型直行程执行器:
- 利用高能效产品,展现楼宇性能
- 可在两侧设置机械和电子行程限位器以确保高定位精度
- 减少功耗,降低能耗
- 无刷直流电机,确保静音工作、过载防护以及长寿命保障
- 以精准的执行器定位,保持可靠的系统性能和用户舒适度
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。非自复位直行程风门执行器性能:
- 在整个指定的工作范围内保证最小的力,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失
- 无刷直流电机,确保静音工作、过载防护以及长寿命保障
- 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
- 对于租户整修或翻新项目,安装十分便利
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法 但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋非自复位直行程风阀执行器性能:
- 在整个指定的工作范围内保证最小的力,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失
- 可在两侧设置机械和电子行程限位器以确保高定位精度
- 带过载保护的无刷直流电机,确保长使用寿命以及无忧运行
- 效率更高、能耗更低,节省能源成本
工具和材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
ZTH AP工具V02
(zip -
2.7 MB)
-
ZTH AP产品信息
(pdf -
1.78 MB)