Komplett utbud av innovativa HVAC-produkter
Belimo har uppnått positionen som marknadsledare genom att värdesätta ingenjörskonst och yrkesskicklighet och har aldrig vilat på sina framgångar. Vi strävar helt enkelt efter att bygga spjällställdon, reglerventiler och givare som löser komfort- och energiutmaningar, presterar fläckfritt och vinner ditt förtroende genom en lång och produktiv livslängd.
RetroFIT+
Vi förstår byggnader genom att erbjuda lösningar som maximerar energibesparingar, förbättrar systemeffektiviteten och höjer komfortnivåerna.
Nyheter
Innovation inom komfort, energieffektivitet och säkerhet för byggnader
I mer än 40 år har Belimo med framgång fokuserat på marknaderna inom värme, ventilation och luftbehandling och att tillhandahålla kvalitetslösningar som höjer energieffektiviteten och sänker installationskostnaderna. Våra innovativa produkter har alltid konstruerats för att bidra till att uppnå mål på ett bättre, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Investeringar i ny teknik är nyckeln till vår framgång. Belimo kommer alltid att tillhandahålla produkter som hjälper andra företag till framgång.
CESIM är den Belimo-metod som används för att vidareutveckla fastighetstekniken med givare, ventiler och ställdon. CESIM säkerställer komfort, energieffektivitet, säkerhet för personer och egendom, enkel installation och igångkörning samt enklare underhåll.
Skapa hälsosammare inomhuskomfort med mindre energi
Byggnaderstår för 40 % av den globala energiefterfrågan och utsläppen av växthusgaser. Och eftersom vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus påverkar de vår komfort, hälsa och vårt allmänna välbefinnande på ett påtagligt sätt. På Belimo är det vår mission att skapa hälsosammare, bekvämare inomhusmiljöer som förbrukar mindre energi. Med en produktportfölj som naturligt är inriktad på att möta flera av FN:s mål för hållbar utveckling möjliggör vi mycket energieffektiva fastighetsautomations- och styrsystem (BAC) som minskar strömbehovet för HVAC-lösningar med upp till 55 %.
Grundläggande krav för HVAC-system för hälsosam inomhusluft
Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt inflytande inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo ger omfattande information om effekterna av inomhusluftfuktighet, VOC och centrala luftkonditioneringsenheter och presenterar värdefulla förslag för din hälsa.
Belimo intervjuade teknikkonsulter och experter inom ventilationsbranschen runt om i världen för att ta reda på vilka prioriteringar som gäller för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i byggnader. Under processen fastställdes 7 viktiga faktorer för att säkerställa hälsosam inomhusluft i kommersiella byggnader.
Läs mer om:
Kombinerad energimätning och -styrning, certifierad termisk energimätning och fakturering
Belimo Energy Valve™ integrerar energimätning, styrning, delta T-hantering och, om så behövs, IoT-kompatibel fakturering i en enda enhet. Den kan integreras sömlöst och direkt i styr- och övervakningssystemet eller IoT-baserade övervakningsplattformar med IoT-baserad övervakning, verktyg för förbättrad prestanda och faktureringsdata. De två sfärerna "energistyrning" och "certifierad termisk energimätning och fakturering" förenas. Prestandafunktioner kombineras för att spara tid och pengar.
Ultraljudsflödesgivare med glykolmätning
Tillförlitlig flödesmätning är avgörande för att maximera värme-, ventilations- och luftbehandlingssystemets effektivitet och säkerställa användarnas komfort. De nya flödesgivarna från Belimo använder ultraljudsteknik för att ge exakta, reproducerbara och avvikelsefria flödesmätningar av vatten och vatten-/glykolblandningar i alla HVAC-applikationer.
-
Våtkalibrerade på flera punkter för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet.
-
Patenterad temperatur- och glykolkompensationslogik eliminerar behovet av manuell kalibrering.
-
±2% avläsningsnoggrannhet och ±0.5% reproducerbarhet säkerställer exakt och precis flödesmätning.
Övergång till fastighets-IoT med innovativa produkter
Anslutbarhet har alltid varit en nyckelegenskap hos våra produkter. Att erbjuda ännu bättre produkter med rätt digital anslutning är vårt fokus idag och i framtiden.
Belimo-IoT-enheternas ekosystem möjliggör flexibel systemintegration via alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation och IoT-plattformar. Med hjälp av ytterligare IoT-anslutning kan fastigheter enklare optimeras, hanteras och underhållas.