Proširivanje veka trajanja sistema
Nadogradnja sistema boljom tehnologijom
Nadogradnja KGH sistema novijom tehnologijom efektivno podržava sve veću potražnju za većom energetskom efikasnošću, unapređenim komforom stanara i zdravijim unutrašnjim vazduhom. Nadograđena oprema takođe podržava inicijativu za uštedu energije: Pametne kvalitetne komponente upravljanja su, na primer, pouzdanije, zahtevaju manje održavanja i imaju manje kvarova, što dovodi do dužeg životnog veka ukupnog sistema.
Sprečavanje curenja potpuno hermetičnim regulacionim ventilima
Stari i neispravni regulacioni ventili postavljaju izazov pred performanse sistema sa narušenom preciznošću upravljanja i curenjem, vodeći ka nejednakom grejanju ili hlađenju jer ventil ne može precizno da reguliše protok. Na primer, 1% curenja dovodi do 5% do 10% gubitka energije. Pored povećanja potrošnje energije i nelagodnosti za stanare, ovaj nedostatak kontrole i balansiranja će takođe izazvati povećane troškove održavanja.
Jasno je: Pouzdano upravljanje i regulacija protoka su ključni za dinamička opterećenja hlađena i grejanja u zgradama. Belimo loptasti regulacioni ventili (CCV) su potpuno hermetični regulacioni ventili i dizajnirani su da zamene stare ventile za preciznije rešenje sa boljom reakcijom koje ne zahteva održavanje.
Oslobađanje snage podataka
Mogućnost digitalne komunikacije kod KGH uređaja i opreme – na primer, povezivanje sa oblakom i drugi protokoli digitalne komunikacije – neophodna je za pružanje specifičnih podataka u realnom vremenu neophodnih za unapređivanje energetske efikasnosti i komfora u zgradama.
Belimo proizvodni program pametnih KGH perifernih uređaja, upotpunjen mogućnošću digitalne komunikacije, otvara potencijal za efikasnost tako što pruža dragocene podatke za kreiranje analitike, što dovodi do informisanijeg procesa odlučivanja i optimizovanih performansi zgrade
Napredna tehnologija kompanije Belimo sa Modbus i BACnet omogućuje direktnu sistemsku integraciju i pristup podacima o uređajima u realnom vremenu, doprinoseći tako znatnom smanjenju vremena potrošenog na rešavanje problema, troškova održavanja i složenosti sistema.
Razvijanje sistema u sistem nezavisan od pritiska
Zgrade su dinamične i neprekidno se razvijaju jer se njihova upotreba i namene menjaju sa vremenom. Stare komponente KGH sistema, renoviranja i proširivanja zgrada mogu znatno da utiču na performanse hidroničkog sistema. Održavanje i nadzor preciznih uslova protoka KGH sistema su neophodni da bi se osiguralo da se energija ravnomerno i efikasno distribuira kroz celu zgradu.
Tehnologija ventila nezavisnih od pritiska igra ključnu ulogu u rešavanju jedinstvenih izazova u upravljanju sistema pumpi sa promenljivim protokom. Kompanija Belimo nudi niz regulacionih ventila nezavisnih od pritiska (PI) od PIQCV, kompaktnog i potpuno hermetičnog PI ventila; do EPIV, elektronskog PI ventila koji nudi merenje protoka u realnom vremenu; Energy Valve koji optimizuje i dokumentuje potrošnju energije KGH instalacija.
Optimizovanje brzine pumpe u KGH sistemima u realnom vremenu može da pomogne da se znatno snizi potrošnja energije za pumpu i unapredi ukupna efikasnost sistema. Da bi se smanjila brzina pumpe, pritisak mora da se reguliše dinamički u skladu sa pozicijom otvaranja okolnih ventila. Ova funkcija optimizatora pumpe može lako da se implementira sa Belimo elektronskim ventilima nezavisnim od pritiska ili Belimo Energy Valve.
Dodatne uštede se mogu postići neprekidnim nadzorom nad delta T hidroničkog sistema i njegovim poređenjem sa željenom zadatom vrednošću delta T sa Belimo Energy Valve. Pretpostavimo da stvarni delta T padne ispod zadate vrednosti u unapred definisanom vremenskom periodu. U tom slučaju Delta T Manager se aktivira i podešava protok dok delta T ne bude na zadatom minimumu ili iznad njega.