Náš záväzok ku kvalite
Koncepcia integrovaného systému riadenia
Spoločnosť BELIMO Automation AG je odhodlaná udržiavať integrovaný systém riadenia (Integrated Management System – IMS) spĺňajúci požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a všetky právne požiadavky. Náš systém IMS je v súlade s našimi základnými hodnotami, ktorými sú hodnota pre zákazníka, líderstvo v riešeniach, prevádzková excelentnosť a kultúra dôveryhodnosti, vďaka čomu všetky aspekty našich prevádzok spĺňajú najvyššie štandardy kvality, environmentálnej zodpovednosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a etického správania sa.
Hodnota pre zákazníka: Zameriavame sa na dodávanie produktov a poskytovanie služieb, ktoré dôsledne spĺňajú alebo prevyšujú očakávania zákazníkov. Naše procesy v oblasti predaja, zákazníckej podpory a spokojnosti zákazníka sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť transparentnosť, schopnosť reagovať a neustále zlepšovanie. Dodržiavame požiadavky normy ISO 9001 zriaďovaním a udržiavaním účinných systémov riadenia kvality, ktoré sa sústreďujú na zlepšovanie spokojnosti zákazníka vďaka poskytovaniu kvalitných produktov a služieb.
Líderstvo v riešeniach: Inovácie sú stredobodom nášho prístupu k podnikaniu. Snažíme sa predvídať potreby trhu a vyvíjať inovatívne riešenia, ktoré nastoľujú štandardy v odvetví. Dodržiavanie normy ISO 9001 zabezpečuje to, aby boli naše procesy pre inovácie a vývoj produktov systematické a dobre zdokumentované. To nám umožňuje neustále dodávať vysoko kvalitné riešenia orientované na zákazníka, ktoré prinášajú pridanú hodnotu. Okrem toho integrujeme normy ISO 14001 a ISO 45001 do našich postupov líderstva v riešeniach tak, že v našich inovačných procesoch zohľadňujeme environmentálne aspekty a aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vďaka čomu sú naše riešenia trvalo udržateľné, ohľaduplné voči životnému prostrediu a bezpečné pre našich zamestnancov a zainteresované strany.
Prevádzková excelentnosť: Zaviazali sme sa dosahovať prevádzkovú excelentnosť vo všetkých oblastiach nášho podnikania, vrátane riadenia dodávateľov, výroby, logistiky a individualizácie. Dodržiavanie noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 zaručuje, že naše procesy sú neustále monitorované, vyhodnocované a zlepšované s cieľom zvýšenia efektívnosti, minimalizácie vplyvu na životné prostredie a podpory bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi, aby sme v súlade s požiadavkami normy ISO 9001 vytvorili obojstranne výhodné vzťahy založené na kvalite, spoľahlivosti a trvalej udržateľnosti. Naše procesy v oblasti výroby, logistiky a individualizácie sú navrhnuté v súlade s normami ISO 14001 a ISO 45001 s cieľom optimalizovať využívanie zdrojov, znižovať spotrebu energie a zmierňovať riziká pre zdravie a bezpečnosť.
Kultúra dôveryhodnosti: Ceníme si integritu, rešpekt a etické správanie vo všetkých aspektoch našich prevádzok. Náš záväzok v oblasti kultúry dôveryhodnosti sa odzrkadľuje v našich postupoch v rámci ľudských zdrojov, ktoré kladú do popredia zdravie, bezpečnosť a blahobyt našich zamestnancov. Poskytujeme odbornú prípravu a podporu s cieľom zabezpečiť, aby všetci zamestnanci chápali svoju zodpovednosť v oblasti kvality, environmentálneho riadenia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, ako si to vyžadujú normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Podporujeme kultúru otvorenej komunikácie, transparentnosti a neustáleho zlepšovania a umožňujeme našim zamestnancom podieľať sa na úspechu nášho systému IMS a dosahovaní našich podnikateľských cieľov.
V spoločnosti BELIMO Automation AG sme odhodlaní dodržiavať najvyššie normy kvality, environmentálnej zodpovednosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a etického správania. Prostredníctvom nášho integrovaného systému riadenia preukazujeme svoju oddanosť excelentnosti, inováciám a neustálemu zlepšovaniu, čo zaručuje spokojnosť našich zákazníkov, blahobyt našich zamestnancov a trvalú udržateľnosť nášho podnikania pre budúcnosť.
Dokumenty a odkazy
-
Naše hodnoty
-
SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International)
(pdf -
209 KB)
-
IQNET ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Certificate
(pdf -
193 KB)
-
CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate
(pdf -
1,75 MB)
-
SQS ISO 9001:2015 (Belimo India)
(pdf -
264 KB)
-
IQNET ISO 9001:2015 (Belimo India)
(pdf -
521 KB)
-
Certificate of Conformity Modul D MID
(pdf -
111 KB)