Centrale de tratare a aerului (AHUs)
Calitatea excepțională a aerului din interior este condiția preliminară pentru starea noastră de bine și de sănătate zilnică.
AHU este elementul central al ventilației mecanice. Aceasta presupune funcții esențiale, precum
- Oferind cantități adecvate de aer proaspăt
- Filtrarea substanțelor dăunătoare și a particulelor din aerul introdus
- Condiționarea introducerii de aer prin respectarea temperaturii și a umidității
Pentru a obține obiectivele climatice stabilite de Comisia Europeană referitoare la reducerea emisiilor de carbon (European Green Deal - Pactul verde european), soluțiile eficiente energetic sunt, de asemenea, necesare în instalațiile din construcții. Operarea eficientă a AHU contribuie în mod semnificativ la stabilirea acestor obiective.
Aflați de ce AHU sunt coloana vertebrală eficientă energetic a confortului și a sănătății noastre:
Sănătate, confort și eficiență energetică
Centrale de tratare a aerului (AHUs)
Următoarea documentație este dedicată aplicațiilor AHU și are drept scop explicarea într-un mod simplu și unitar a acesteia. În această documentație, construcția și funcțiile unei AHU sunt explicate, iar avantajele și dezavantajele diferitelor strategii de design sunt discutate. Se face referință în mod special la utilizarea și dispunerea echipamentelor de câmp.
Cuprins
- Introducere
- Aspecte de bază ale aerului condiționat
→ Confort și sănătate
→ Procese de aer condiționat
- AHU și componente
→ Tipuri de sistem și forme structurale
→ Componente
- Automatizarea și controlul clădirii
→ Nivelurile sistemului de automatizare a clădirii
→ Automatizarea și controlul clădirii cu accent pe AHU
- Controlul AHU
→ Privire de ansamblu a dispozitivelor de control și a funcționalității
→ Controlul și reglarea unei AHU
Link-uri de descărcare
Exemplu în Capitolul 5 prin luarea în considerare a controlului AHU
Domenii de aplicabilitate
Cerințele pentru o AHU depind de aplicația în care este folosită. Pot fi evidențiate următoarele aplicații și proprietățile lor (nu sunt exhaustive):