Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w Belimo?
Autor: Helge Kort
Osoby przygotowujące się do rozmowy kwalifikacyjnej zawsze stają przed szeregiem wyzwań. Jakie pytania będą mi zadawane? Czy mam się wcześniej zapoznać z informacjami o firmie? Jak się ubrać?
Jeśli zadasz te pytania 10 różnym firmom, najprawdopodobniej otrzymasz 10 różnych odpowiedzi. W Belimo praktykujemy kulturę korporacyjną opartą na zaufaniu i otwartości, dlatego chcielibyśmy ułatwić Ci przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w naszej firmie.
Pierwsza rozmowa jest dla nas bardzo ważna, ponieważ w jej trakcie sprawdzamy, czy posiadasz umiejętności potrzebne na danym stanowisku. Dlatego po krótkiej rozmowie wstępnej zadamy Ci konkretne pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, zarówno tego z przeszłości, jak i bieżącego. Chcemy się dowiedzieć, jak pokonujesz trudności, co sprawiało Ci satysfakcję na poprzednich stanowiskach, a co Ci się nie podobało. W każdym przypadku interesuje nas sytuacja początkowa, podjęte przez Ciebie działania oraz wyciągnięte wnioski. Im szczegółowiej omówisz najważniejsze momenty dotychczasowej kariery, tym łatwiej będzie nam porównać je ze stanowiskiem, na które aplikujesz.
Dopasowanie kulturowe jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem w procesie rekrutacji. Najlepiej zastanów się, co jest dla Ciebie ważne u pracodawcy, w pracy i u przełożonego. Pamiętaj, że szczerość i otwartość z Twojej strony pozwolą nam dokładniej ustalić, czy dobrze do nas pasujesz.
Jeśli postąpisz zgodnie z tymi wskazówkami, przygotowanie do rozmowy możesz uznać za zakończone. Kolejną bardzo ważną dla nas kwestią jest to, czego chcesz się o nas dowiedzieć. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zapewnimy odpowiednio dużo czasu, aby przedstawić Ci stanowisko i odpowiedzieć na wszelkie dotyczące nas pytania.
Gdy wcześniej przemyślisz te zagadnienia, bardzo dobrze przygotujesz się na nasze pierwsze spotkanie.
Pozostaje tylko pytanie dotyczące ubioru – wystarczy wybrać strój pasujący do wykonywanej pracy. I pamiętaj, że jesteśmy firmą przemysłową. Nie spotkasz tu wielu ludzi w garniturach.
Z przyjemnością poznamy Ciebie!