Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
  1. Accueil

RetroFIT+ butterfly valve actuators

belimo_retrofit-water_main_rgb_960x530

Solutions for third-party butterfly valves

Belimo universal actuators are ideally suited to modernise or automate existing systems. The reasons why a plant needs to be retrofitted or modernised are varied. Often it is a question of prolonging the service life of a plant, or rather enhancing its quality and efficiency. Components therefore have to be replaced sooner or later. With the help of simple adapters, the retrofit linkages from Belimo, actuators can be easily mounted on rotary valves from different manufacturers that are already installed.

  • RetroFIT+Liste de contrôle pour les systèmes à l'eau (pdf - 1,96 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de robinets rotatifs RetroFIT+ (pdf - 1,11 Mo)

Effortless upgrades with retrofit solutions from Belimo

belimo_flexibility_rgb_300x170

Flexibility

belimo_reliable_rgb_960x530

Proven reliability

Strength

Strength

Sustainability paired with state-of-the-art technology

belimo_retrofit-water_application_rgb_960x540px

Product range

belimo_sr_rgb_300x170

DN 25...50

20 Nm

  • Contactez-nous
belimo_gr_rgb_300x170

DN 65...80

40 Nm

  • View products
belimo_dr_rgb_300x170

DN 100...125

90 Nm

  • Contactez-nous
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

DN 100...150

160 Nm

  • Contactez-nous
belimo_sy_rgb_300x170

DN 200...300

400 Nm

  • Contactez-nous

Appli de mise à niveau Belimo

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La source où trouver les solutions de mise à niveau pour robinets et systèmes CVCA

L’appli de mise à niveau Belimo permet de trouver rapidement et facilement les solutions de remplacement pour les robinets et les servomoteurs, dont la fonction est d’assurer le fonctionnement fiable du chauffage à eau chaude et de la climatisation des systèmes de CVCA de partout dans le monde. Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité éprouvée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, ces robinets et servomoteurs augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées. L’appli de mise à niveau Belimo offre des solutions de mise à niveau des conduites d’air et d’eau à partir de servomoteurs éconergétiques à couplage direct ou fixés à l’axe du registrer à l’aide d’une tringlerie.

  • Projets commerciaux
  • Sélections de courriel
  • Accès aux ressources
  • Available on the App Store
  • Get it on Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App

    Utiliser la fonction de numérisation

    Faire une demande de soutien

    Rechercher le nom d'un produit

    Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App

    Utiliser la fonction de numérisation

    Faire une demande de soutien

Customer-specific products

belimo_customised_retrofit_rgb

Upgrading or retrofitting an existing HVAC system presents additional challenges, especially when the building is partially or fully occupied. Quick and easy installation is critical in this situation. Therefore, the selection of components and their compatibility with the existing system are of paramount importance. Our retrofit solutions focus on quality and reliability. As a result, our products help to increase and ensure the performance and maintenance-free operation of your HVAC system. If you do not find what you are looking for in our extensive product range, we will manufacture your specific connection part in our workshop (starting with a multipack size of 1).

  • Different cable types and lengths with or without a connector plug. 
  • Mechanical and electrical connection solution adapted to your existing system/components.

We offer a "complete carefree package" for your application.

  • Read More
  • User Benefits
  • Bus & system integration
  • Success Stories
User Benefits

Facility managers / building maintenance

facility-manager

Management, control and operation of buildings and their technical equipment is part of your daily tasks. You seek solutions to ensure room comfort and optimise system operation. You value simple and transparent systems and, if necessary, quick delivery of spare parts and support available at all times. 

  • Excellent control stability to maintain comfort

  • The universal actuator concept ensures there are no surprises in building extensions and conversions of any kind

  • Time and cost savings thanks to simple and straightforward installation

  • Short delivery times

  • Comprehensive support over the entire life of the product

  • 5-year guarantee

Installers / plant engineers

installer

The installation of HVAC building technology is your trade. To carry out your work, you need the right products at the right time on site. Easy mounting and expert support allow you to meet your tight schedule. 

  • Flexible application for a variety of valves

  • Easy selection, installation and hassle-free maintenance

  • No compatibility issues thanks to the universal actuator concept of the Belimo RetroFIT+ product range

  • Time and cost savings thanks to simple and straightforward installation

  • IP54 for protection against dust and water

  • Operating elements, such as the lockable gear disengagement push-button, simplify on-site work

  • Short delivery times

  • Comprehensive support over the entire life of the product

  • 5-year guarantee

Specialist wholesalers

wholesaler

For your customers you rely on high availability, easy selection and short delivery times for the products you offer. You require quick and easy access to information as well as comprehensive technical support from your suppliers. 

  • Slim product range thanks to the universal actuator concept

  • Less storage space needed, resulting in cost savings

  • Easy selection, installation and hassle-free maintenance

  • Short delivery times

  • Comprehensive support over the entire life of the product

  • 5-year guarantee

Consulting engineers

consulting-engineer

Planning HVAC systems is your core competence. You are constantly on the lookout for new, innovative ways to save energy and improve room climate. You work with the most modern methods and use data from suppliers / manufacturers for your planning. 

  • Slim universal product range makes selecting the right actuator even easier

  • Actuators can be precisely adapted to the relevant requirements on site

  • Actuators with terminal connections facilitate retrofit solutions

  • IP54 for protection against dust and water

  • Mechanical end stops for adjusting the angle of rotation for added flexibility during installation

  • Belimo actuators have been tried and tested millions of times over

  • 5-year guarantee

Building owners

building-owner

Improvements in comfort and energy consumption as well as simple building expansions and upgrades are a constant challenge for you. Optimising your HVAC system with the least possible effort and low costs is in the main focus. 

  • Flexible application for a variety of valves

  • Easy selection, installation and hassle-free maintenance

  • No compatibility issues thanks to the universal actuator concept of the Belimo RetroFIT+ product range

  • Time and cost savings thanks to simple and straightforward installation

  • IP54 for protection against dust and water

  • Operating elements, such as the lockable gear disengagement push-button, simplify on-site work

  • Short delivery times

  • Comprehensive support over the entire life of the product

  • 5-year guarantee

System integrators

system-integrator

Your task is to design building management systems and optimally integrate field devices. Your goal is to reduce complexity and ensure transparency for the continuous optimisation of building technology. 

  • Slim universal product range makes selecting the right actuator even easier

  • Actuators can be precisely adapted to the relevant requirements on site

  • Actuators with terminal connections facilitate retrofit solutions

  • IP54 for protection against dust and water

  • Mechanical end stops for adjusting the angle of rotation for added flexibility during installation

  • Belimo actuators have been tried and tested millions of times over

  • 5-year guarantee

Bus & system integration

Belimo Assistant App – Superior Application Data Access

Assistant

With a smartphone the Belimo Assistant App provides easily program, commission, and troubleshooting the Butterfly Valve assembly with the PR actuator. NFC and BACnet communication provide the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

  • App Store
  • Available at zonetight.com

Appli de mise à niveau Belimo

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La source où trouver les solutions de mise à niveau pour robinets et systèmes CVCA

L’appli de mise à niveau Belimo permet de trouver rapidement et facilement les solutions de remplacement pour les robinets et les servomoteurs, dont la fonction est d’assurer le fonctionnement fiable du chauffage à eau chaude et de la climatisation des systèmes de CVCA de partout dans le monde. Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité éprouvée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, ces robinets et servomoteurs augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées. L’appli de mise à niveau Belimo offre des solutions de mise à niveau des conduites d’air et d’eau à partir de servomoteurs éconergétiques à couplage direct ou fixés à l’axe du registrer à l’aide d’une tringlerie.

  • Projets commerciaux
  • Sélections de courriel
  • Accès aux ressources
  • Available on the App Store
  • Get it on Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App

    Utiliser la fonction de numérisation

    Faire une demande de soutien

    Rechercher le nom d'un produit

    Comment trouver un remplacement avec l'appli Belimo RetroFIT+ App

    Utiliser la fonction de numérisation

    Faire une demande de soutien

PC-Tool

mp-bus_small

PC-Tool est une application logicielle universelle pour le réglage, la mise en service, la surveillance et l’évaluation des communications avec les servomoteurs Belimo.

  • Outil PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 Mo)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 Ko)
  • PC-Tool - Manuel d’utilisation (pdf - 6,27 Mo)

Dispositif de paramétrage p ortatif

New ZTH

Le dispositif de paramétrage portatif ZTH se branche directement dans les servomoteurs Belimo à technologie multifonctions (MFT) pour permettre de modifier rapidement les paramètres du servomoteur, notamment l’entrée de commande, le signal d’asservissement, la durée de coure, de même que les valeurs minimales et maximales.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mo)
  • Manuel d'utilisation - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU (pdf - 304 Ko)

When using the ZTH EU as an interface for the PC-Tool (MFT-P), the corresponding USB driver is installed when the PC-Tool software is installed. The driver can also be downloaded here and installed separately.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)
autodesk

Success Stories
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Dagmersellen, SwitzerlandGalliker Transport AG

  • Learn More

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)