Robinets à eau potable
Certifiés, sécuritaires et sans entretien
Les combinaisons servomoteur/robinet à eau potable sont certifiées NFS 61 conformément aux méthodes et valeurs définies dans la norme NSF 372 visant à assurer la sécurité des clients. Belimo propose une série de robinets de réglage de l’eau potable et des robinets à tournant sphérique et à papillon zéro fuite afin d’empêcher les pertes d’énergie et de réduire les coûts de fonctionnement. Idéaux pour les applications servant à l'alimentation en eau domestique.
-
Brochure des produits pour eau potable
(pdf -
1,18 Mo)
Conviviaux
Débit supérieur
Les combinaisons de robinets à eau potable de Belimo sont conçues et fabriquées pour offrir des performances fiables et sans problème, un réglage de débit supérieur et une fiabilité durable. Les robinets fonctionnent grâce à un servomoteur rotatif tout ou rien ou à virgule flottante qui déplace le robinet vers la position dictée par le système de commande. Les robinets règlent en toute sécurité le débit d'eau potable et propre qui y circule grâce à une gamme de coefficients de débit Cv. Les robinets pour eau potable sont idéaux pour les applications servant à l'alimentation en eau domestique, notamment la fermeture des eaux et les réservoirs à eau.
Gamme de produits
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Entrepreneurs et distributeurs
Vous gérez une entreprise allégée. Trouver des moyens efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentiel pour augmenter les profits et faire croître votre entreprise. Vous consacrez la grande majorité de votre temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre d’autres problèmes plutôt qu’à accomplir votre tâche et à passer au projet suivant. Les robinets à eau potable de Belimo vous apportent les avantages suivants :
- Sélection, installation et entretien simplifiés et sans tracas
- Fermeture étanche garantissant une performance supérieure
- Une sélection complète avec connexions insérées à la force pour un assemblage et une installation faciles sur place
- Conception et fabrication en vue d'une performance fiable et sans problème
- Conception permettant d’obtenir un réglage de débit supérieur ainsi qu’une fiabilité de longue durée
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Vous êtes responsable de la gestion et de l’examen des projets, ainsi que de l’équilibrage et de la mise en service des systèmes. Vous souhaiteriez des produits innovants qui ont fait leurs preuves en matière d'économie d’énergie et qui répondent ou excèdent les spécifications de votre installation, et ce, sans les tracas liés aux installations complexes et à un entretien coûteux. Les robinets à eau potable de Belimo vous apportent les avantages suivants :
- Fonction de surpassement manuel permettant un dépannage facile pendant le démarrage et la mise en service.
- Technologie de robinet à bille rotative qui laisse passer les débris dans l’eau sans qu’ils n’obstruent le robinet, de sorte que le débit demeure constant.
- Conception et fabrication en vue d'une performance fiable et sans problème
- Taux de fuite de 0 % qui augmente l’efficacité des installations
Propriétaires de bâtiments
L'expansion des bâtiments, les améliorations apportées aux installations des locataires et la réduction de la consommation d’énergie sont un défi constant pour votre équipe des gestion des installations et pour la valeur de votre propriété. Maintenir le confort des clients, optimiser votre système de CVCA et préserver vos budgets d'investissement sont au premier plan de vos préoccupations. Les robinets à eau potable de Belimo vous apportent les avantages suivants :
- Sélection, installation et entretien simplifiés
- Délais de livraison courts
- Garantie de 5 ans et soutien complet pendant toute la durée de vie du produit si vous en avez besoin.
- Technologie de moteur à courant continu sans balais permettant un fonctionnement précis et silencieux pour un environnement confortable
- Fermeture étanche pour un fonctionnement efficace
Gestionnaires d'installations
La gestion, le contrôle et le fonctionnement efficace de vos bâtiments peuvent rendre votre travail un peu difficile. Vous cherchez des solutions vous permettant d’assurer le confort des locataires et d’optimiser la performance du système. Vous aimez les systèmes transparents et simples qui sont livrés rapidement et qui offrent un service de soutien technique en cas de besoin. Les robinets à eau potable Belimo vous apportent les avantages suivants :
- Combinaison robinet/servomoteur sans entretien
- Taux de fuite de 0 % qui assure l'efficacité des installations et le confort des occupants
- Technologie de robinet résistant au colmatage causé par les débris et assurant le maintien du débit dans les systèmes de chauffage et de refroidissement
- Sélection, installation et service de modernisation simplifiés
- Livraison rapide avec soutien technique
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous ratez des occasions potentielles. Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les robinets à eau potable de Belimo vous apportent les avantages suivants :
- Taux de fuite de 0 % qui augmente l’efficacité des installations
- Fermeture étanche fournissant une performance fiable
- Conception et fabrication en vue d'une performance fiable et sans problème.
- Conception permettant d’obtenir un réglage de débit supérieur ainsi qu’une fiabilité de longue durée.
Vidéos et webinaires
Belimo propose des vidéos et des webinaires créés dans le but d’offrir une formation sur les nombreux caractéristiques et avantages des robinets à soupape Belimo. Ces webinaires sont enregistrés. Nous offrons aussi d’autres vidéos sur les robinets à soupape.
Outils et matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.