Accessoires
Belimo offre une vaste gamme d’accessoires électriques et mécaniques qui aident à résoudre n’importe quel problème d’installation pour un rendement et une valeur ajoutée accrus de vos installations de CVCA, partant notamment des lignes de tuyauterie, des supports de fixation et des boîtiers extérieurs aux dispositifs portatifs qui facilitent la programmation.
Caractéristiques et avantages des accessoires :
- Les accessoires des robinets Energy Valve comprennent un capteur de débit, un robinet de réglage et deux capteurs de température.
- Communication en champ proche (NFC) accélérant la programmation, la mise en service et le dépannage – même lorsque le servomoteur n’est pas alimenté.
- Couvre-borne pour NEMA 2, modèles -T
Technologie multifonction
La technologie multifonction, une exclusivité de Belimo, permet de créer des solutions personnalisées pour chaque installation séparément, à partir du même servomoteur programmable. Elle permet également de modifier les réglages de tension, la commande proportionnelle de temps, de même que les signaux de commande et d’asservissement à virgule flottante et tout ou rien. De plus, la MFT facilite la configuration des paramètres pour la durée de course, la plage de fonctionnement mécanique, l’adresse, l’état et les diagnostics.
-
Documentation technique du MFT/PC-Tool
(pdf -
4,93 Mo)
-
Pilote ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1,86 Mo)