Compteurs d'énergie thermique l Conformes aux exigences des normes EN1434 et CSA C900
Gestion et facturation de l'énergie en toute simplicité
Les compteurs d'énergie thermique certifiés de Belimo respectent les exigences des normes EN 1434 et CSA C900. Ils sont certifiés par Mesures Canada en vertu de la norme AV2478C. Les compteurs d'énergie thermique de Belimo comprennent un algorithme breveté de compensation du glycol qui sélectionne automatiquement la concentration idéale de glycol pour fournir une mesure précise du débit et de l'énergie, éliminant ainsi la saisie manuelle et l'imprécision. Les compteurs d'énergie thermique sont conçus pour la facturation à distance basée sur l'IdO et pour la validation des données à des fins de facturation.
-
Présentation des compteurs d'énergie thermique
-
Brochure - Compteur d'énergie thermique
(pdf -
4,73 Mo)
-
Manuel d'utilisation du compteur d'énergie thermique homologué MID
(pdf -
4,31 Mo)
-
Surmonter la complexité de la mesure du glycol
(pdf -
549 Ko)
-
Activation des compteurs d'énergie thermique de Belimo
Repenser la gestion thermique de l'énergie
Précision et fiabilité
Les compteurs d'énergie thermique série 22PE intègrent une technologie ultrasonique à temps de transit sans pièces mobiles, ce qui élimine l'usure à long terme. Chaque appareil est étalonné individuellement par voie humide pour garantir la précision et la répétabilité pendant toute la durée de vie du produit. La série 22PE fournit une mesure fiable de l'énergie consommée, fournissant aux clients les informations nécessaires pour analyser leur consommation et contrôler leurs coûts. La série 22PE est désormais disponible dans les tailles de 13 à 51 mm (½ po à 2 po).
Gamme de produits
Caractéristiques
Innovation pour une tranquillité d’esprit
Innovation pour une tranquillité d’esprit
SelectPro™ de Belimo
Dimensionnement et sélection simplifiés
SelectPro est un outil rapide et simple à utiliser qui facilite le dimensionnement et la sélection des robinets, des servomoteurs, des capteurs et des solutions de remplacement.
Caractéristiques de SelectPro :
- Fonction « Créer-Exporter » – Création et exportation de concepts répondant à vos besoins
- Documents de référence – Renseignements réunis dans un emplacement central
- Profils de contact – Possibilité de sauvegarder le profil de plusieurs contacts
- Programme de rédaction de devis – Rédaction d’un devis professionnel en fonction de votre plan de travail
- Téléchargement des médias – Sauvegarde de fichiers ZIP complets de votre plan de travail
Des questions? Des commentaires? Courriel SelectPro@us.belimo.com
-
Téléchargement de l'outil SelectPro™ de Belimo
-
Download SelectPro
(msi -
58,44 Mo)
-
Consulter la page de la version en ligne de SelectPro™
-
Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
Remarque : SelectPro Online fonctionne mieux avec Google Chrome et Mozilla Firefox
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
- Histoires de réussite
Ingénieurs-conseils
Vous apportez votre expertise et votre leadership en matière de planification, conception, modification ou réhabilitation d'infrastructures publiques et privées. Vous êtes un atout pour les clients publics et privés, depuis les levés et analyses préalables jusqu'à la conception détaillée et la construction. Vous concevez des systèmes et des séquences de fonctionnement conformes aux codes de l'énergie, ce qui permet aux installations de fonctionner plus efficacement. Vous vous retrouvez fréquemment à collecter des informations et à analyser des données alors que vous préféreriez chercher des moyens nouveaux et innovants d'économiser de l'énergie et d'améliorer les performances des bâtiments. Les compteurs d'énergie thermique de Belimo
- Fournissent une mesure fiable et précise du débit et de l'énergie et éliminent la saisie manuelle et l'imprécision
- Surveillent et mesurent avec précision la vitesse du fluide et la consommation d'énergie pour une vérification de l'équilibrage efficace et l'enregistrement chronologique de données du système de gestion de bâtiments par BACnet
- Vous permettent d'attirer de nouveaux clients grâce à l'IdO
- Réduisent les coûts de réparation et prolongent la durée de vie grâce à leur conception robuste sans pièces mobiles, ce qui permettra d'allouer des capitaux à d'autres améliorations
- Mesurent de manière fiable l'énergie consommée et fournissent aux clients les informations nécessaires pour analyser leur consommation et contrôler leurs coûts
- Garantissent que les soumissions restent dans les limites du budget grâce à la facilité d'installation et aux faibles coûts de maintenance
Entrepreneurs et distributeurs
Vous révisez et approuvez les plans pour vous assurer que les codes du bâtiment, les ordonnances locales, les règlements de zonage et les spécifications des contrats sont respectés. Vous utilisez des instruments d'analyse, des dispositifs de mesure et des dispositifs d’essai pour effectuer des inspections et vous trouvez que vous passez trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à effectuer des dépannages. Vous préféreriez terminer le projet et passer au suivant. Les compteurs d'énergie thermique de Belimo
- Règlent les problèmes d'imprécision des clients grâce à l'algorithme intégré breveté de compensation du glycol qui compense automatiquement leurs mesures en fonction de la concentration de glycol pour fournir une mesure précise du débit et de l'énergie
- Assurer une protection antigel grâce à la fonction de surveillance du glycol pour un fonctionnement efficace et sûr et une réduction des coûts
- Offrent des solutions avancées intégrant les protocoles de communication BACnet MSTP/ BACnet IP et Modbus RTU Modbus IP afin d'optimiser l'efficacité des systèmes
- Permettent de configurer ou de régler facilement les paramètres à l'aide de la technologie de communication en champ proche ou d'un serveur Web
- La connectivité Ethernet prend en charge la mesure et la facturation à distance basées sur l'IdO
- Fournissent une entrée de capteur supplémentaire par une entrée analogique pour un capteur actif, un capteur passif, un capteur de température ou un interrupteur afin d'intégrer des éléments de données de processus et de commande supplémentaires.
- Simplifient l'installation grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE), ce qui réduit le besoin de transformateurs et de câbles supplémentaires en utilisant un seul câble Ethernet pour les données et l'alimentation du compteur
Propriétaires de bâtiments
L'expansion des bâtiments et les améliorations apportées aux installations des locataires sont un défi constant, tout comme la protection contre contre les poursuites en responsabilité civile. Maintenir une entreprise rentable en trouvant des contacts, en gérant les coûts, en s'assurant que les locataires sont heureux et confortables est un travail à plein temps. Vous devez vous assurer d'avoir ses solutions fiables. Le compteur d'énergie thermique Belimo
- Comprend un enregistreur de données intégré qui capture les données d'énergie, de débit et opérationnelles afin d'assurer l'optimisation et l'efficacité du système
- Fournit une mesure fiable de l'énergie consommée, fournissant aux clients les informations nécessaires pour analyser leur consommation et contrôler leurs coûts
- Surveille et compense les changements de la concentration de glycol, fournissant une mesure précise du débit et de l'utilisation d'énergie
- Offre la capacité d'IdO pour la lecture à distance des compteurs et inclut des données pour une facturation efficace des locataires
- Offre une conception robuste, sans pièces mobiles, qui prolonge sa durée de vie et réduit les coûts de maintenance et de réparation
Gestionnaires d'installations
Vous êtes chargés de vous occuper de l'entretien quotidien, des mises à niveau et de la gestion des systèmes CVCA des bâtiments. Avec la hausse des prix de l'énergie, les inefficacités coûteuses des bâtiments et la gestion de plusieurs sites à la fois, votre travail est un véritable défi. Vous voulez avoir plus de temps pour trouver des moyens nouveaux et innovants de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer les performances des systèmes CVCA. Le compteur d'énergie thermique Belimo :
- Surveille et compense les changements de concentration de glycol pour fournir une mesure précise du débit et de l'énergie
- Comprend un algorithme breveté de compensation de glycol qui sélectionne automatiquement la concentration idéale de glycol pour éliminer la saisie manuelle et les imprécisions lorsque la concentration de glycol change
- Fournit des données techniques en temps réel par le serveur Web ou communication en champ proche et l'application Belimo Assistant 2
- Est étalonné par voie humide pour garantir la précision et la répétabilité dans le temps, ce qui élimine le besoin d'étalonner de nouveau
- Fournit une mesure précise et fiable de l'énergie consommée, donnant aux clients les informations nécessaires pour analyser leur consommation et contrôler leurs coûts
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous passez vos journées à développer, concevoir et organiser le financement de projets visant à réduire les coûts d'énergie et de maintenance des installations de vos clients. Vous n'avez pas le temps de chercher des innovations technologiques. Le compteur d'énergie thermique Belimo
- Est étalonné par voie humide pour garantir la précision et la répétabilité pendant toute la durée de vie du produit
- Comprend un algorithme breveté de compensation du glycol qui sélectionne automatiquement la concentration idéale de glycol pour fournir une mesure correcte du débit et de l'énergie
- Fournit une mesure précise du débit et de la consommation d’énergie pour contrôler les coûts
- Offre une connectivité Ethernet, prend en charge la mesure à distance basée sur l'IdO et intègre les plateformes de facturation
- Offrent des solutions avancées intégrant les protocoles de communication BACnet MSTP/ BACnet IP et Modbus RTU Modbus IP afin d'optimiser l'efficacité des systèmes
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de projet pour établir les calendriers de conception et de construction, intégrer les activités de mise en service et fournir des inspections sur site axées sur la performance, l'exploitation et la maintenance des systèmes. Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que l'équilibrage et la mise en service des systèmes, vous recherchez des produits innovants dont les données d'économies d'énergie ont été prouvées et qui répondent aux spécifications de vos installations sans les inconvénients d'une installation compliquée ou d'une maintenance coûteuse. Les compteurs d'énergie thermique de Belimo
- Peuvent facilement configurer ou régler les paramètres en utilisant la communication en champ proche ou un serveur Web
- Mesurent le débit réel et la consommation d'énergie précise pour réduire le temps de mise en service
- Comprennent un algorithme breveté de compensation du glycol qui sélectionne automatiquement la concentration idéale de glycol afin de fournir une lecture précise du débit et de l'énergie et ainsi garantir une mesure fiable. Les saisies manuelles et les risques d'erreur sont donc éliminés.
- Fournissent un rapport de mise en service des données historiques et de fonctionnement
- Sauvegardent et rechargent les paramètres de configuration d'un compteur et les chargent dans un autre, ce qui permet une intégration rapide et précise
Présentations
Les présentations et les webinaires enregistrés de Belimo donnent une vue d'ensemble de haut niveau et procurent une compréhension approfondie de la technologie associée aux capteurs CVCA. Si vous souhaitez participer à un webinaire en direct, cliquez ici pour vous inscrire
Vidéos
Les vidéos sur les capteurs ont été conçues dans le but d’offrir une formation sur les caractéristiques et avantages des capteurs Belimo, notamment une fiabilité supérieure, une grande facilité d’installation et une parfaite intégration aux systèmes immotiques.
Webinaires
Belimo propose des webinaires en ligne et enregistrés. D'une durée de seulement 30 minutes, ces webinaires gratuits sont présentés une fois par mois et enregistrés pour référence ultérieure. Prenez le temps d’en visionner un et apprenez-en plus sur les capteurs Belimo.
Matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.