Capteurs extérieurs | Température, humidité, point de rosée, enthalpie
Toute la fiabilité que vous connaissez déjà et êtes en droit de vous attendre
Les capteurs extérieurs sont conçus pour mesurer la température extérieure afin d’assurer une automatisation efficace du chauffage et de la climatisation.
-
Brochure sur les capteurs
(pdf -
6,56 Mo)
Innovation pour une plus grande tranquillité d’esprit
Qualité d'air écoénergétique
Les capteurs extérieurs équipés d’un boîtier NEMA 4X / IP65, d’un couvercle à pression et d’une plaque de fixation qui facilite l’installation sont offerts dotés de sorties actives ou passives et compatible aux principaux systèmes d’automatisation d’immeubles. Les capteurs de température et d’humidité combinées dotés de sorties sélectionnables d’humidité relative, d’humidité absolue, de point de condensation et d’enthalpie sont également dotés protocoles de communication BACnet et Modbus. Ces capteurs mesurent l’air extérieur afin de permettre au système à CND de coordonner efficacement et avec précision la température de l’air avec les conditions réelles de l’immeuble. Tous les capteurs extérieurs sont homologués UL et supportés par une garantie de cinq ans.
Gamme de produits
SelectPro™ de Belimo
Dimensionnement et sélection simplifiés
SelectPro est un outil rapide et simple à utiliser qui facilite le dimensionnement et la sélection des robinets, des servomoteurs, des capteurs et des solutions de remplacement.
Caractéristiques de SelectPro :
- Fonction « Créer-Exporter » – Création et exportation de concepts répondant à vos besoins
- Documents de référence – Centralisation de l'information
- Profils de personnes-ressources – Possibilité de sauvegarder le profil de plusieurs personnes-ressources
- Générateur de devis – Création d'un devis professionnel à partir de votre plan de travail
- Téléchargement de contenus – Sauvegarde d'un fichier zip avec tous les contenus de votre plan de travail
-
Téléchargement de l'outil SelectPro™ de Belimo
-
Download SelectPro
(msi -
58,44 Mo)
-
Consulter la page de la version en ligne de SelectPro™
-
Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
Remarque : SelectPro Online fonctionne mieux avec Google Chrome et Mozilla Firefox
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour vos clients. Votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes de l'énergie pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment sur le terrain en train de résoudre des problèmes de rendement alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer le rendement de votre bâtiment. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Compatibilité avec les principaux systèmes d'automatisation de bâtiments (systèmes immotiques), ce qui en font l'instrument parfait pour toutes les applications de CVCA
- Gamme complète d'appareils pour terrain, notamment des capteurs servant à mesurer la température, l'humidité, la pression, le débit, le CO₂ et les composés organiques volatils (COV) dans les tuyaux, les conduits et les installations extérieures, le tout soutenu par un service et un soutien technique de classe mondiale
- Fabrication à partir de matériaux de grande qualité pour des lectures précises d’une grande fiabilité sur toute la durée de vie utile du bâtiment, le tout protégé par une garantie de cinq ans et conforme aux exigences de certification NEMA 4X / IP65
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus fournissant un accès supérieur aux données d'exploitation aux fins de l'intégration aux séquences de commande du système immotique
Entrepreneurs et distributeurs
La capacité de trouver de nouvelles façons novatrices d’apporter des solutions aux problèmes de vos clients est essentielle pour atteindre votre objectif final d’augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez toutefois l'impression de passer plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Plages de mesure sélectionnables sur le terrain, ce qui simplifie les sélections sur place et réduit le niveau des stocks.
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données d'exploitation et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Plaque de fixation détachable pouvant servir de gabarit de perçage pour faciliter l’installation.
- Raccord de conduit modulaire permettant divers types d’aménagements et diverses configurations de câblage pour une plus grande flexibilité d’installation.
- Boîtier de protection comprenant également un raccord de conduit modulaire et un bornier à ressorts amovible que les installateurs et les techniciens adoreront
Propriétaires de bâtiments
Les agrandissements de bâtiments et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Boîtier à couvercle à pression de conception unique accélérant l’installation, facilitant la mise en service et doté d’une protection NEMA 4X/IP65
- Bornier de connexion à ressorts amovible établissant une connexion résistante et offrant une plus grande résistance aux vibrations et à la force d’extraction maximale pour des économie de temps durant le processus de câblage et une meilleure fiabilité des contacts.
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données d'exploitation et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Raccord de conduit modulaire permettant divers types d’aménagements et diverses configurations de câblage pour une plus grande flexibilité d’installation.
- Gamme de capteurs à fonction unique et à fonctions multiples : capteurs de température, d'humidité, de pression, de débit, de CO₂et de COV (composés organiques volatils) conçus pour les tuyaux, les conduits et l’extérieur
Gestionnaires d'installations
Les hausses de prix de l’énergie combinées aux coûteuses lacunes de construction vous compliquent la tâche. Vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement énergétique de votre bâtiment, mais vous êtes simplement trop occupé à traiter avec les employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Revêtement hydrofuge fritté recouvrant tous les capteurs de conduit, capteurs à immersion, capteurs de surface et capteurs à câbles pour les protéger contre la condensation, l’effort mécanique et les vibrations.
- Couvercle de boîtier à pression de conception unique accélérant l’installation, facilitant la mise en service et assurant une protection NEMA 4X / IP65.
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données d'exploitation et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Plaque de fixation détachable pouvant servir de gabarit de perçage pour faciliter l’installation.
- Raccord de conduit modulaire permettant divers types d’aménagements et diverses configurations de câblage pour une plus grande flexibilité d’installation.
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous informez les organisations sur la façon d’économiser de l’énergie et d’améliorer le rendement énergétique de leur bâtiment. Vous passez toutefois à côté d’occasions exceptionnelles parce que vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants s’appuyant sur des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Optimisation de l’efficacité énergétique et du rendement des systèmes grâce à une parfaite intégration aux systèmes d’automatisation de bâtiments (systèmes immotiques)
- Garantie de cinq ans, conformité aux exigences NEMA 4X et IP65 et conformité aux normes UL pour un rendement optimal du système
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un accès supérieur aux données d’exploitation et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Relevés de température précis et fiables assurant un confort optimal et une efficacité énergétique maximale du bâtiment
- Capteur de CO₂à deux canaux issus de la technologie IRND (analyse infrarouge non dispersive) qui permet de compenser efficacement la dérive à long terme pour une plus grande précision et une meilleure stabilité à long terme
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que l'équilibrage et la mise en service des systèmes, vous avez beaucoup à faire. Qui plus est, vous recherchez un produit innovant dont les données sur les économies d'énergie éprouvées répondent aux spécifications de vos installations et ce, sans les tracas reliés aux installations complexes et aux coûteuses exigences d'entretien. Les capteurs Belimo présentent les propriétés suivantes :
- Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un accès supérieur aux données d’exploitation et permettent de réduire le câblage et de simplifier le paramétrage.
- Relevés de température précis et fiables assurant un confort optimal et une efficacité énergétique maximale du bâtiment
- Capteur de CO₂à deux canaux issus de la technologie IRND (analyse infrarouge non dispersive) qui permet de compenser efficacement la dérive à long terme pour une plus grande précision et une meilleure stabilité à long terme
- Revêtement hydrofuge fritté recouvrant tous les capteurs de conduit, capteurs à immersion, capteurs de surface et capteurs à câbles pour les protéger contre la condensation, l’effort mécanique et les vibrations.
Vidéos
Les vidéos sur les capteurs ont été conçues dans le but d’offrir une formation sur les caractéristiques et avantages des capteurs Belimo, notamment une fiabilité supérieure, une grande facilité d’installation et une parfaite intégration aux systèmes immotiques.
Webinaires
Belimo propose des webinaires en ligne et enregistrés. D'une durée de seulement 30 minutes, ces webinaires gratuits sont présentés une fois par mois et enregistrés pour référence ultérieure. Prenez le temps d’en visionner un et apprenez-en plus sur les capteurs Belimo.
Matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Spécification-type des capteurs
(docx -
109 Ko)
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.