Servomoteurs pour registres sans sûreté intégrée
Polyvalent du point de vue rendement et fonctionnement
Les servomoteur pour registres sans sûreté intégrée de Belimo sont conçus pour actionner une grande variété de registres en CVCA. Offerts dans une gamme complète de couples s’échelonnant de 2 à 160 Nm (18 à 1400 lb-po) et pouvant être fixés directement à l’axe du registre ou à une tige maîtresse, ces servomoteurs constituent la solution parfaite pour actionner les registres des systèmes de traitement d'air assemblés ou emballés, des terminaux VAV, des unités ventilo-convecteurs et des ventilateurs utilisés dans les hôpitaux, les établissements d'enseignement et les centres de données.
-
Brochure sur les servomoteurs de registres
(pdf -
7,87 Mo)
Efficacité accrue
Précision et commandabilité
Les servomoteurs pour registres d’air sans sûreté intégrée de Belimo sont dotés d’un moteur à courant continu sans balais commandé par un circuit intégré à application spécifique (ASIC) garantissant un couple minimum sur toute la plage de travail sans perte de rendement causée par la température, la tension ou la vitesse.
Gamme de produits
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation et votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes énergétiques pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de recueillir des renseignements et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble. Les servomoteurs sans sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Moteur à courant continu sans balais doté d'une protection contre les surcharges qui assure la longévité et un service sans tracas
- Câblage et terminaisons exprimés dans une nomenclature conforme à la norme de l’industrie et comprise par tous les entrepreneurs en installation
- Rendement supérieur et faible consommation d’énergie évitant les émissions de carbone tout au long de la durée de vie utile de l’immeuble
- Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis.
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les servomoteurs sans sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Brides d’entraînement universelles conçues pour les axes de registre de différentes tailles permettant des réductions de stocks
- Indicateur de position transparent de couleur orange fluorescent qui permet de vérifier rapidement la position du registre
- Bouton de surpassement manuel permettant d’appliquer rapidement de la pression sur les lames du registre
- Interrupteur du sens de rotation permettant de régler la direction de la course du servomoteur en fonction de la sortie du signal de commande
- Couplage simple et direct réduisant les frais de main-d'œuvre
- Butées de fin de course mécaniques permettant de régler l'angle de rotation pour une plus grande flexibilité d'installation
Propriétaires d'immeubles
Les agrandissements d’immeubles et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les servomoteurs sans sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Possibilité d’afficher votre immeuble comme étant doté de produits écoénergétiques
- Protection électronique contre les surcharges augmentant la longévité du servomoteur
- Consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
- Moteur à courant continu sans balais pour un fonctionnement précis et silencieux
- Système au rendement fiable assurant le confort des occupants grâce au positionnement précis des servomoteurs
Directeurs d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les servomoteurs sans sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement causée par la température, la source d’alimentation ou la vitesse.
- Indicateur de position transparent de couleur orange fluorescent qui permet de vérifier rapidement la position du registre
- Système au rendement fiable assurant le confort des occupants et le rendement amélioré de l’immeuble
- Installation simplifiée aux fins des améliorations locatives et des mises à niveau
- Livraison rapide et soutien technique en ligne
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les servomoteurs sans sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement causée par la température, la source d’alimentation ou la vitesse.
- Protection électronique contre les surcharges réduisant les frais d’entretien
- Moteur à courant continu sans balais pour une précision et une commandabilité accrues
- Efficacité supérieure grâce à une consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
Webinaires et vidéos
Vidéos portant sur les avantages et caractéristiques des servomoteurs pour registres de Belimo et sur la façon dont ils améliorent le rendement des systèmes.
Outils et matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Format de référence des servomoteurs de registres
(docx -
105 Ko)
-
Download Damper Actuator Savings Estimator Tool
(xlsm -
1,62 Mo)
-
Guide des applications à couple élevé de Belimo
(pdf -
1,99 Mo)
-
Guide-fil
(pdf -
1,09 Mo)
-
SelectPro, Sizing and Selection Software
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.