Actuadores de compuerta de funcionamiento rápido
Velocidad y confiabilidad
Los actuadores de compuerta de funcionamiento rápido de Belimo están disponibles con actuadores giratorios o lineales con control de apertura/cierre o modulante. Los tipos programables en campo permiten optimizar la velocidad de actuación, el torque, el modo de funcionamiento y la detección del ángulo de giro para la aplicación específica. Los cables, los acoples y las abrazaderas pueden adaptarse individualmente bajo petición. Ya sea en campanas extractoras de humos de presurización o sistemas VAV, los actuadores de funcionamiento rápido abren y cierran rápidamente las compuertas de aire para satisfacer las necesidades críticas del sistema.
-
Prospecto de actuadores de compuerta
(pdf -
7.86 MB)
Eficiencia aumentada
Rendimiento y funcionamiento versátil
Ya sea en circuitos de calefacción o refrigeración, ventilación, extracción o sistemas VAV, los actuadores de accionamiento rápido abren y cierran las compuertas de aire a la máxima velocidad. El actuador de funcionamiento rápido garantiza rendimiento de aire en salas de pintura, laboratorios y otras áreas sensibles. Los robustos motores, las cajas de engranajes y las carcasas NEMA 2 garantizan una larga vida útil incluso en las condiciones más duras.
Gama de productos de actuadores de compuerta no a prueba de fallas
Gama de productos de actuadores de compuerta lineales
- Beneficios para el usuario
- Recursos
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Los actuadores de compuerta sin función de protección a prueba de fallas de Belimo ofrecen:
- Motor DC sin escobillas con protección contra sobrecargas que garantiza durabilidad y un mantenimiento exento de problemas
- La nomenclatura estándar del cableado y las terminaciones es un estándar de la industria que los contratistas de instalación entienden en todas partes
- La mayor eficiencia con un menor consumo de energía evita emisiones de carbono durante la vida del edificio
- Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones
Contratistas y distribuidores
Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Los actuadores de compuerta no a prueba de fallas proporcionan:
- Abrazadera universal que encaja en distintos tamaños de vástagos para contribuir a reducir el inventario
- Indicador naranja claro y vibrante para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
- Botón de control manual accesible para contribuir a pretensar las aletas de compuerta con rapidez
- Interruptor del sentido de carrera que permite que la carrera del actuador coincida con la señal de salida del control
- Acoplamiento sencillo y directo que reduce los costos de mano de obra
- Topes finales mecánicos para ajustar el ángulo de giro para una mayor flexibilidad en la instalación
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Los actuadores no de seguridad ofrecen:
- Muestre su edificio utilizando productos de eficiencia energética
- Protección electrónica contra sobrecargas que aumenta la vida útil del actuador
- Reducción de consumo de potencia que ofrece un menor consumo de energía
- Funcionamiento preciso y silencioso con motor DC sin escobillas
- Rendimiento confiable del sistema y confort de los ocupantes gracias a un posicionamiento preciso del actuador
Administradores de instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Los actuadores de compuerta no a prueba de fallas pueden:
- Torque mínimo garantizado en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad
- Indicador naranja claro y vibrante para comprobar rápidamente la posición de la compuerta
- Proporcionar un funcionamiento confiable y confort para los ocupantes con un incremento del rendimiento del edificio
- Fácil instalación para proyectos de mejora de inquilinos o readaptaciones
- Entrega rápida y soporte técnico en línea
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Los actuadores de compuerta sin función de protección a prueba de fallas de Belimo ofrecen:
- Torque mínimo garantizado en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad
- Protección electrónica contra sobrecargas que reduce los costos de mantenimiento
- Motor DC sin escobillas para una mayor precisión y capacidad de control
- La mayor eficiencia con un menor consumo de energía ahorra costes de energía
Vídeos
Videos que instruyen sobre los beneficios y características de los actuadores de compuerta de Belimo y cómo mejoran el rendimiento del sistema.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Formato maestro de los actuadores de compuerta
(docx -
107 KB)
-
Prospecto de la aplicación electrónica con función de protección a prueba de fallas
(pdf -
388 KB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1.09 MB)
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.