Ad-hoc-Mitteilung der Belimo-Gruppe: Gesteigerte Dynamik
Hinwil (Schweiz), 24. Februar 2025, 06:00 Uhr CEST - Belimo erzielte durch ein konsequentes Umsetzen der Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Erschliessung von Möglichkeiten im Markt mit Rechenzentren und Gebäudesanierungen ein starkes Ergebnis.
Im Jahr 2024 erzielte Belimo ein Nettoumsatzwachstum von 13.1% in Lokalwährungen und 9.9% in Schweizer Franken, was einem neuen Rekord von CHF 943.9 Millionen entspricht. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf CHF 181.1 Millionen, wobei die EBIT-Marge auf 19.2% stieg. Der Reingewinn stieg auf CHF 146.7 Millionen, und der Free Cashflow (ohne Termingelder) erreichte CHF 132.8 Millionen.
> Für mehr Informationen klicken Sie bitte den Link unterhalb.
-
Medienmitteilung - 24. Februar 2025, Gesteigerte Dynamik
(pdf -
174 KB)