TR24
Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 100 s, IP40
- Listenpreis
- € 156,00
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
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 0.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporäre Getriebeausrastung
- Laufzeit (Motor)
- 100 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -7...50°C [19...122°F]