• Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
    Nederlands

    Français
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
  • NL FR DE EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
  2. Ventile
  3. Drosselklappen

D7200WL/BAC



Zurück zur Produktkategorie
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 200, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis
€ 6,320,00
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
  • Produktvideos
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
MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Hydraulikpläne

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZD7200

ZD7200

T-Stück für 3-Weg-Drosselklappe DN 200

Listenpreis: € 1,572,00
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: € 298,00
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: € 594,00
Zur Projektliste hinzufügen
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Konverter Bluetooth/NFC

Listenpreis: € 369,00
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Drosselklappen für Regelanwendungen

Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb

Montage Drosselklappen mit kommunikationsfähigem PR-Antrieb 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Drosselklappen und Antriebe

Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 3-Weg-Umschaltklappe

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 3-Weg-Umschaltklappe können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 100% und die Steuerung auf Auf/Zu, 3-Punkt gesetzt. Die Anwendung als 3-Weg-Umschaltklappe erfordert die Inbetriebnahme von zwei Geräten. Dabei wird das Stellsignal des zweiten Antriebs durch die Parametrierung mit dem Inbetriebnahme-Workflow automatisch invertiert.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 3-Weg-Regelklappe

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 3-Weg-Regelklappe können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 60% reduziert und eine lineare Kennlinie gewählt, um eine konstante Mischkennlinie zu gewährleisten. Die Anwendung als 3-Weg-Regelklappe erfordert die Inbetriebnahme von zwei Geräten. Dabei wird das Stellsignal des zweiten Antriebs durch die Parametrierung mit dem Inbetriebnahme-Workflow automatisch invertiert. Eine Anwendung als 3-Weg-Regelklappe sowie eine lineare Kennlinie sind nur in Kombination mit Drosselklappen von Belimo möglich und nicht für Retrofit-Anwendungen geeignet.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
800 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Schliessdruck
1200 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
0...100%: S-Form / linear; 0...60%: gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Dicht, Leckrate A
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
40 W
Leistungsaufnahme (Halten)
12 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
mit 24 V 40 VA / mit 240 V 104 VA
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X

Willkommen bei Belimo Belgien

Ihr aktueller Standort scheint nicht Belgien zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)