CM24G-SR-L
Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP66
- Listenpreis
- € 207,00
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
AV6-20
Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm
Listenpreis: € 53,50
Nettopreis: ...
Z-ARCM
Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 58,00
Nettopreis: ...
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 23,40
Nettopreis: ...
Z-MA
Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 130,00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- linksdrehend
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...12.7 mm
- Schutzklasse
- IP66
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]