TRF24-S-O
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Listenpreis
- € 261,00
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
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2.5 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <75 s
- Schutzklasse
- IP42
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]