AVK24A-SZ-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 32 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
- Listenpreis
- € 1,485,00
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
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Stellkraft
- 2000 N
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Hub
- 32 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 32 mm
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]