BFL230-T-ST
Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
ZA11-B.1
Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN
Multipack 50 Stk.
ZA12ON-B.1
Formschlusseinsatz 12/10 mm ohne Nocken für BFL
Multipack 100 Stk.
ZKN1-B.1
Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
ZKN2-B.1
Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
ZZN12-B.1
Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
Elektrisches Zubehör
ZBAT0
Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
ZBAT72
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
ZBAT72.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
ZBAT95
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
ZBAT95.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT95/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm
ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
ZBAT120.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT140
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN
Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschlussstecker
-
- Speisung / Ansteuerung: Stecker 3-polig
- Hilfsschalter: 6-poliger Stecker
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 20 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54