EF24A
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
- Listenpreis
- € 799,00
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
KH10
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm
Listenpreis: € 32,60
Nettopreis: ...
Z-ARS230
Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: € 68,00
Nettopreis: ...
ZG-EFB
Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
Listenpreis: € 99,80
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 9.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 4.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 16 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 30 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]