HTYD230-3
Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 35 s, IP40
- Listenpreis
- € 201,00
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
MS-NRL
Montageset für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF
Listenpreis: € 20,60
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
SNR
Hilfsschalter 1x SPDT für 3-Punkt HT-Antriebe mit Kabelanschluss
Listenpreis: € 33,40
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 5 Nm
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Drehwinkel
- 90
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40