HTY24-SR
Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Listenpreis
- € 329,00
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
MS-NRL
Montageset für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF
Listenpreis: € 20,60
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Drehwinkel
- 90
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40