LRF24
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
- Listenpreis
- € 337,00
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
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Handverstellung
- Mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]