• Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
    Nederlands

    Français
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
  • NL FR DE EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
  3. Kugelhähne

R3020-BL2



Zurück zur Produktkategorie
R3020-BL2

R3020-BL2

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, L-Bohrung, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
€ 144,00
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3020-BL2
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Dämmschale für Ventil R3.., DN 20
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: € 31,40
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: € 152,00
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2320

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listenpreis: € 16,00
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: € 120,00
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    11 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    500 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)