Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R2.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"