01CT-1QLF
Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv, NTC20k, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig
Mitgelieferte Teile: Montageflansch
- Listenpreis
- € 29,30
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
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- NTC20k
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- NTC20k
- Sondenlänge
- 100 mm