• Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
    Nederlands

    Français
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
  • NL FR DE EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
    • Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
    • Belimo Cloud: Anmelden / Registrieren
    • Aktivierung thermischer Energiezähler
    • Videos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Firmenrundgang (Hinwil, Schweiz)
    • Webinars
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
  3. Variabler Volumenstrom

LMV-D3-MOD



Zurück zur Produktkategorie
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Einsatzbereich: VAV-Boxen im Komfortbereich
Applikation: VAV/CAV, Positionsregelung

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: € 594,00
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: € 94,60
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: € 31,60
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
5 Nm
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...20 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Privacy Policy Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Imprint
'+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)